Loading

运动控制基础

仅限Private Delivery

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCN130
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Motion Control Courses, ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • 类别: Understand
  • 持续时间: 2天
讲师指导Course目录

课程目的

完成本课程后,您应能够演示所有 Rockwell Automation 运动控制系统共有的基本运动控制概念。本课程旨在帮助您了解运动控制的概念、术语、功能和应用。此外,您还将学习如何利用每节课中讨论的概念和原理来实现运动控制应用的功能。

本课程将帮助您在学习维护和编程运动控制系统所需技能之前,建立坚实的基础。

本课程不涉及运动控制系统设计或特定运动控制软件编程。如果您需要这些方面的培训,您应注册相关的 Rockwell Automation 培训课程,并确保在注册之前已满足这些课程的先决条件。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 识别:
    • 伺服运动元件
    • 运动驱动元件
    • 电机类型和组件
    • 反馈设备
  • 追踪电源电路
  • 创建运动曲线
  • 识别和应用基准
  • 追踪驱动控制模块中的信号流
  • 识别和标定负载

适合参加的人群

需要学习基本运动控制概念以便工作或作为参加其他运动控制课程前提条件的个人应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • 具备基本的电气、电子和计算机概念知识
  • 具备控制器操作的基本知识

学生材料

为增强和促进学生的学习体验,课程包中提供了以下材料:

  • 学员手册包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验手册提供学习活动和动手练习。每个练习后都包含解决方案,以便立即获得反馈
  • Studio 5000 Logix Designer 和 Logix5000 运动控制步骤指南,提供了使用 Studio 5000 Logix Designer® 和 RSLinx® Classic 软件在 Logix5000™ 系统中执行运动控制任务的步骤

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过使用 Kinetix 6000 伺服驱动器工作站(ABT-TD20941)和ControlLogix – No Motion (10-slot chassis)工作站(ABT-TDCLX3-C)进行各种动手练习,来练习所学的技能。练习侧重于每节课介绍的技能。您将使用包含真实和模拟设备的 Kinetix® 和 ControlLogix® 工作站,来练习与运动控制应用相关的任务。

进阶学习

一旦您了解了本课程涵盖的主题和技能,您可能想参加特定的运动控制培训,例如:

  • Kinetix 6000 故障处理和项目解释课程(CCN200)
  • Studio 5000 Logix Designer 4 级:Kinetix 6000 (SERCOS) 编程课程(CCN145)
  • Studio 5000 Logix Designer 4 级:Kinetix 6500 (CIP) 编程课程(CCN144)

课程议程

第 1 天

  • 识别伺服运动元件
  • 追踪电源电路
  • 创建运动曲线
  • 识别和应用基准

第 2 天

  • 识别运动驱动元件
  • 追踪驱动控制模块中的信号流
  • 识别电机类型和部件
  • 识别反馈装置
  • 识别和标定负载
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程