Loading

Kinetix 6000 故障排除和项目解析

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCN200
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Motion Control Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 2天
讲师指导Course目录

课程目的

完成本课程后,您将能够应用维护和故障处理技术来诊断和纠正 Kinetix® 6000 系统中可能出现的常见问题。在课堂上,您将通过使用工作站和 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序进行动手练习,操作和故障处理该系统。

在“运动控制基础知识 (CCN130)”课程中掌握的技能基础上,您将进一步掌握维护和故障处理多轴运动控制系统的技能。您将练习通过查看故障代码表、解读系统 LED 以及使用其他状态指示器等方法,识别与硬件和软件相关的故障。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 定位 Kinetix 6000系统组件
  • 检查 Kinetix 6000连接
  • 解读 Kinetix 6000指示灯
  • 分析 Kinetix 6000系统中的故障代码
  • 解读 Logix Designer项目中的运动状态和运动指令
  • 测试和调整 Logix Designer项目中的轴
  • 更换 Kinetix 6000驱动器

适合参加的人群

需要维护和排除 Kinetix 6000 运动控制系统故障的个人应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 完成运动控制基础课程 (CCN130) 或具备等同的变频器、反馈设备以及速度和位置环系统的知识或经验
  • 完成Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix 系统基础课程 (CCP146) 或具备等同的 ControlLogix® 平台和基本梯形图逻辑的知识或经验

学生材料

为增强和促进学生的学习体验,课程包中提供了以下材料:

  • 学员手册包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验手册提供学习活动和动手练习。每个练习后都包含解决方案,以便立即获得反馈
  • Kinetix 6000 多轴伺服驱动器用户手册,提供有关安装、接线和故障处理 Kinetix 6000 驱动器的详细说明
  • Studio 5000 Logix Designer 和 Logix5000 运动控制规程指南,提供了在 Logix5000™ 系统中使用 Logix Designer 和 RSLinx® Classic 软件执行运动控制任务的步骤

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过使用 ABT-TD20941 和 ControlLogix Workstation – No Motion 工作站 (ABT-TDCLX3-C) 进行各种动手练习,来练习所学的技能。练习将侧重于每节课介绍的技能。

您将使用包含真实和模拟设备的工作站,来练习维护和故障处理 Kinetix 6000 系统所涉及的任务和概念。在学习维护和故障处理技术后,您将学习如何解释运动控制应用的 Logix Designer 项目,了解故障例程,并测试和调整更新后的系统。

Next 级学习

了解本课程涵盖的主题和技能后,您可能希望参加特定的安全培训,例如:

  • Studio 5000 Logix Designer 2 级:ControlLogix 维护和故障处理课程 (CCP153)

课程议程

Day 1

  • 定位 Kinetix 6000 组件
  • 检查 Kinetix 6000 连接
  • 解读 Kinetix 6000 指示灯
  • 分析 Kinetix 6000 系统中的故障代码
  • 解读 Studio 5000 Logix Designer 项目中的运动状态指令

Day 2

  • 解读 Studio 5000 Logix Designer 项目中的运动移动指令
  • 综合实践:Kinetix 6000 系统故障处理
  • 测试 SERCOS 硬件
  • 调试 SERCOS 轴
  • 更换 Kinetix 6000 驱动器
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程