Loading

带 5069 Compact I/O(4 插槽 IO底板)的 ControlLogix 培训工作站

零件号:ABT-TDCLX4-B

分享:

EmailEmail
PrintPrint
带 5069 Compact I/O 的 ControlLogix

工作站功能

ControlLogix 工作站提供了一种模拟整个工厂中运行的相同控制方案的方法。无论您是想提升员工的工程技能,还是开发一套有效的培训方案以帮助员工快速掌握技能,ControlLogix 工作站都能帮助您最大限度地发挥投资价值。

采用全新轻量化外壳,便于桌面使用。该工作站配备 4 槽机架,支持模块扩展和灵活性,具备本地数字量 I/O,并通过 EtherNet/IP 网络实现分布式模拟量 5069 Compact I/O。


培训目的

该工作站适用于希望练习在工厂现场不常执行的工作任务的客户。该工作站旨在作为加强和维护技能的辅助工具。

主要部件

网络硬件

  • EtherNet/IP 模块
  • Stratix 2100 非管理型 Ethernet 交换机
  • Compact 5000 EtherNet/IP 适配器

控制硬件

  • 4槽机架
  • 5583E ControlLogix 控制器
  • DC 输入模块
  • DC 输出模块
  • 模拟输入模块
  • Compact 输出模块

操作员界面面板

  • 12 个发光按钮
  • 4 个保持型双位选择开关
  • 2 个电位计
  • 2 个模拟电压表

单元尺寸

  • 高度:12.5″(32cm)
  • 长度:22.5″(57.5cm)
  • 深度:8″(20.5cm)
  • 重量:26lbs(12kg)

220-240V 插头选件

有关在 EMEA/AP 使用的工作站的 220-240V 插头选件,请参见文献库中的可用文档(GMST10-PP524)。

相关产品

工作站可与以下产品配合使用:

  • 所有 Studio 5000 Logix Designer® 软件操作指南
  • ControlLogix 故障排除指南 (ABT-1756-TSJ50)

准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?
请联系培训服务。

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发展培训服务
  4. Chevron LeftChevron Left Training Workstations