Loading

高级 Logix 5000™ 程序员证书

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCP251
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Process Control Courses, Motion Control Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 4天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程适合能够快速学习和应用 Logix 5000™ 概念、术语、硬件以及 Studio 5000 Logix Designer® 编程环境的个人。您将学习更高级的编程方法和指令、项目执行和优化、控制器项目安全和事件记录,以及 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® 中可用的工具。

本课程将帮助您准备高级 Logix 5000 程序员证书考试,该考试已包含在课程价格中。完成本课程后,针对 Logix 5000 应用的功能规范,您应能够开发高度优化的项目,以满足详细的规范要求。

本课程涵盖了以下使用 Logix 5000 控制引擎或操作系统的硬件的常见任务:

  • ControlLogix® 控制器
  • CompactLogix™ 控制器

本课程还为 Integrated Architecture® Builder 和 Studio 5000 Architect® 软件提供了可选的入门课程和动手练习,使您能够进行完整的控制系统设计和管理。

目标

完成本课程后,您应能够执行高级 ControlLogix® 和 Studio 5000 Logix Designer® 任务,例如:

  • 编写高级指令
  • 优化标签/参数、项目执行和控制器性能
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer® 工具
  • 管理控制器信息和安全性

此外,您还将了解 Integrated Architecture® Builder 和 Studio 5000 Architect® 软件。


适合参加的人群

本课程的理想学员包括:

  • 负责使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序对 Logix 5000 控制器进行编程
  • 具有开发控制器代码的工作经验
  • 需要学习 Studio 5000 Logix Designer 软件的其他指令、特性和功能

先决条件

要成功完成本课程,需满足以下先决条件:

  • 完成以下任一课程:
    • Accelerated Logix 5000 Programmer Certificate Level 1 课程 (CCP250)
    • Studio 5000 Logix Designer 3 级:项目开发课程 (CCP143)
  • 正在申请 Logix 5000 程序员证书

学生材料

为提升和促进学生的学习体验,课程包中将提供以下材料:

  • 学员手册,包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验手册,提供学习活动和动手练习。每个练习后均附有解决方案,便于即时反馈
  • Studio 5000 Logix Designer 和 Logix5000 操作指南,提供适用于所有 Logix 5000 硬件平台的通用任务分步说明。按照本工作指导中的步骤,您可立即将所学知识应用于实际工作。

证书评估

证书评估的访问权限自课程结束之日起有效期为 90 天,评估将通过电子邮件提供。

动手实践

在整个课程中,您将有机会通过使用 带 5069 Compact 输入/输出 的 ControlLogix 工作站 (ABT-TDCLX4) 进行多种动手练习,来巩固所学技能。练习将聚焦于每节课介绍的技能。

进阶学习

在掌握本课程涵盖的主题和技能后,您可选择参加特定的 Studio 5000 Logix Designer 培训,例如:

  • Studio 5000 Logix Designer 4 级:功能块编程课程 (CCP152)
  • Studio 5000 Logix Designer 4 级:结构化文本/顺序功能图编程课程 (CCP154)

课程议程

第 1 天

  • 管理控制器内存和附加配置文件
  • 利用 Studio 5000 Logix Designer 工具
  • 导出、导入和操作标签 • 管理输入/输出

第 2 天

  • 管理和配置输入/输出报警
  • 编程掩码移动
  • 编程数组算术和组织指令

第 3 天

  • 编程位和数组移位指令
  • 优化 Studio 5000 Logix Designer 组织和执行
  • 编程定序器指令

第 4 天

  • 编程高级消息传递
  • 管理 Studio 5000 Logix Designer 项目中的控制器和网络性能
  • 管理和监视 Studio 5000 Logix Designer 项目中的控制器状态和信息

其他可选主题

  • 使用 Integrated Architecture® Builder 软件配置集成架构系统
  • 使用 Studio 5000 Architect® 软件设计 ControlLogix 系统
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left 高级 Logix 5000™ 程序员证书