Loading

加速 Logix5000 程序员证书 1 级

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCP250
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 5天
讲师指导Course目录

课程目的

本加速课程适合能够快速学习并应用 Logix5000™ 概念、术语、硬件以及 Studio 5000 Logix Designer® 编程环境的个人。您将从这些早期概念迅速过渡到使用生产者/消费者技术和消息,对输入/输出设备进行多播,在控制器之间共享数据,并控制远程输入/输出。

本课程将帮助您为 Accelerated Logix5000 Programmer Certificate Course 1 级证书考试做好准备,该考试已包含在课程价格中。

完成本课程后,在获得 Logix5000 应用的功能规范的前提下,您应能够开发满足规范要求的项目。本课程涵盖以下使用 Logix5000 控制引擎或操作系统的硬件的常见任务:

  • ControlLogix® 控制器
  • CompactLogix™ 控制器

这些任务包括创建新项目、编程应用程序,以及为应用程序添加高级功能(如数据数组、附加指令、生产/消费数据和消息)。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 创建 Studio 5000 Logix Designer 项目或程序
  • 对应用程序进行编程
  • 为应用程序添加高级功能(数据数组、附加指令、生产/消费数据和消息)

适合参加的人群

本课程的理想学员包括:

  • 负责使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序对 Logix5000 控制器进行编程
  • 需要学习如何为任何应用编写梯形图逻辑

课程说明:除新增内容和实验外,本课程还包含来自 CCP146、CCP151 和 CCP143 课程的内容,并以加速的五天制形式授课。请勿在本课程之外再参加上述三门课程。

先决条件

要顺利完成本课程,需满足以下先决条件:

  • 在过去两年内至少完成一门 Rockwell Automation Logix5000 课程。
  • 正在攻读 Logix5000 程序员证书。

学生材料

为提升和促进学生的学习体验,课程包中将提供以下材料:

  • 学员手册,包含本课程介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验手册,提供学习活动和动手练习。每个练习后均附有解决方案,便于即时反馈。
  • Studio 5000 Logix Designer 和 Logix5000 步骤指南,提供完成所有 Logix5000 控制器通用基本软件任务所需的步骤。按照本工作指导中的流程,您可立即将所学应用于实际工作。

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过使用 带 5069 Compact 输入/输出的 ControlLogix 工作站 (ABT-TDCLX4) 进行多种动手练习,巩固所学技能。练习内容聚焦于每节课介绍的技能。

证书评估

证书评估的访问权限自课程结束之日起 90 天内有效,评估结果将通过电子邮件提供。

课程议程

第 1 天

  • 了解控制系统
  • 查找 ControlLogix 系统组件
  • 识别并连接到工业网络
  • 创建 Studio 5000 Logix Designer 项目
  • 下载、上传和联机

第 2 天

  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中配置模块
  • 创建标签和监视数据
  • 编写基本梯形图逻辑
  • 编程按位指令
  • 测试梯形图

第 3 天

  • 编程定时器和计数器指令
  • 编程比较、数学和移动指令
  • 综合实践:在 Studio 5000 Logix Designer 软件中编程基本应用
  • 创建用户自定义数据类型

第 4 天

  • 创建和使用数组
  • 创建附加指令
  • 在文件中搜索和管理
  • 配置 Logix5000 控制器以生产和消费数据

第 5 天

  • 配置 Logix5000 消息
  • 检索和设置控制器状态值
  • 利用 Studio 5000 Logix Designer 工具
  • 识别和纠正 Logix5000 系统中的故障
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left 加速 Logix5000 程序员证书 1 级