Loading

Studio 5000 Logix Designer 4 级:结构化文本/顺序功能图编程

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCP154
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Process Control Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 2天
讲师指导Course目录

课程目的

在您的项目开发技能(如创建标签和编写控制代码)基础上,本课程将为您提供使用结构化文本和顺序功能图编程语言进行编程的技能和知识。您将学习如何选择指令、表达式和结构,并将这些元素及更多内容输入到例程中。

您将有机会将功能规范转化为顺序功能图。您还将学习如何使用强制和步进来测试顺序功能图逻辑。

讲师将演示使用结构化文本和顺序功能图进行编程所需的相关步骤。您将有充足的机会创建和测试自己的项目。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 使用结构化文本编写任务、表达式和指令
  • 使用结构化文本编写构造和注释
  • 设计顺序功能图
  • 编写和测试顺序功能图
  • 存储、暂停和重置顺序功能图数据

适合参加的人群

负责在 Studio 5000 Logix Designer® 项目中为任何 Logix5000™ 控制器编写结构化文本和顺序功能图例程的人员应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 能够执行基本的 Microsoft Windows 任务
  • 完成Studio 5000 Logix Designer Level3: Project Development课程 (CCP143)

或

  • 具备基本 Logix Designer 项目经验(浏览软件、创建标签、创建例程等)

学生材料

为增强和促进学生的学习体验,课程包中提供了以下材料:

  • 学生手册包含专题大纲和练习,用于跟随演示、记笔记和完成练习
  • Studio 5000 Logix Designer 和 Logix5000 程序指南,提供完成所有 Logix5000 硬件平台通用的基本软件任务所需的步骤

动手实践

在整个课程中,学生将有机会通过使用ControlLogix – No Motion (10-slot chassis)工作站 (ABT-TDCLX3-C) 进行各种动手练习,来练习所学技能。学生还将有机会通过完成综合练习来结合并练习多项关键技能。

进阶学习

掌握本课程所涵盖的技能后,学生可能有兴趣参加其他专业课程,例如:

  • Studio 5000 Logix Designer 4 级: Function Block Programming课程 (CCP152)

课程议程

Day 1

  • 在 Logix Designer 项目中,使用结构化文本进行编程作业、表达式和指令
  • 在 Logix Designer 项目中,使用结构化文本进行编程结构和注释
  • 设计顺序功能图

Day 2

  • 在 Logix Designer 项目中对顺序功能图进行编程
  • 在 Logix Designer 项目中测试顺序功能图
  • 在 Logix Designer 项目中存储和重置顺序功能图数据
  • 在 Logix Designer 项目中重置和暂停顺序功能图
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程