现在,控制工程师、自动化经理 和 PLC 逻辑程序员 可以 管理版本控制、并行工作,并在资源日益减少的情况下平衡高质量设计。同时,确保机构知识嵌入每一个设计中。
通过 FactoryTalk Design Studio 免费软件试用,您可以更快构建、无缝协作,并在整个组织内放大您的专业知识 。这样能够更快推向市场,减少修订次数,并打造和维护成本更低、更安全的系统。
体验 AI 增强的基于云设计软件的优势
- 立即开始设计,使用始终保持最新、更安全且环境一致的软件
跨地域 - 轻松管理多用户协作,借助单一真实数据源最大化团队生产力,并
最大限度减少版本漂移和重写 - 使用多控制器管理,让可扩展系统开发变得轻松
- 应用生成式 AI Copilot 和 AI 计划与构建代理,加速生产力并扩大您的
专业影响力
了解您的团队如何通过 FactoryTalk Design Studio 免费90天试用 实现更多目标。 立即注册!