Loading

937C 转换器屏障
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 937C 转换器屏障为隔离器增加了功能,可从危险区域仪表(即温度传感器或测压元件)接收信号并将信号转换为工业标准信号(如 0/420 mA 或 0/210 V)。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
Overview
Allen Bradley

我们的 Bulletin 937C 转换器屏障为隔离器增加了功能,可从危险区域仪表(即温度传感器或测压元件)接收信号并将信号转换为工业标准信号(如 0/420 mA 或 0/210 V)。脉冲分析单元对输入处的频率信号进行处理。导线故障监测系统针对信号线电缆上的断线或短路发出信号。

  • 使用集成诊断功能,在运行期间简便维护和快速更换模块
  • 使用 DIP 开关或现场设备工具软件方便地进行配置
  • 通过符合高达 SIL 3 的广泛标准进行方便和可靠的规划与归档
  • 可进行水平或垂直安装,不会降低运行额定值
  • 可对现场电路进行线路故障检测
  • 提供了电源卡轨,减少了接线;提供集合错误消息,可实现高效故障处理和安装
  • 电气隔离和切断接地环路,避免不准确的 I/O 信号读取并限制该电路的电能

齐纳屏障本质安全模块可在 1 类 1 分区(区域 0 和 1)危险场所内的任何应用项目中使用,例如:

  • 化工
  • 石油化工
  • 石油和天然气

了解本质安全电路基本知识以及 Bulletin 937 本质安全模块如何针对危险场所的挑战提供经济实用的解决方案。


软件

FDT 接口

FDT 对设备和控制系统、工程或资产管理工具之间的通信和配置接口进行了标准化。示例包括:PACTware™、FieldCare、FactoryTalk AssetCentre和流程设备配置。  

 

设备类型管理器

设备类型管理器 (DTM) 为访问设备特定数据、功能和逻辑元件提供了统一的结构。DTM 范围广泛,下至用于设置设备参数的简单图形化用户界面,上至执行复杂计算以便进行诊断和维护的高度复杂应用项目。DTM 还可实现任意复杂度的设备校准业务逻辑。

有关 FDT 接口和 DTM 的更多信息,请访问:www.fdtgroup.org

以下是我们的 Bulletin 937C 产品列表(其中包括 DTM),可使用 FDT 接口Bulletin 937C 产品配置进行配置:

  • 937CS-AITMP-DC1
  • 937CU-DIFRQ-DC1
  • 937CU-DIFRQ-BC1
  • 937CU-AITXF-DC1
  • 937CU-AISTR-DC1
认证

您可以依据产品编号以及 PDF 认证文档链接来查看 Bulletin 937 隔离器的认证列表。

应用项目

齐纳屏障本质安全模块可在 1 类 1 分区(区域 0 和 1)危险场所内的任何应用项目中使用,例如:

  • 化工
  • 石油化工
  • 石油和天然气
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 信号接口
  5. Chevron LeftChevron Left 937C 转换器屏障