我们的 Bulletin 931N Nano 和 931S Smart 信号调节器提供了全套选项,可隔离、转换、分离、线性化和放大各种信号类型。这些产品通过电隔离帮助保护您昂贵的控制系统免受瞬变和噪声的影响,同时消除过程测量中的接地回路/噪声引起的误差。这些产品系列中有双通道、输入和输出回路供电选项。就电隔离、精度、响应时间和功耗而言,这些系列的产品提供了出色的性能。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
概述
- 提供以下 信号类型:模拟、双极、热电偶、RTD、线性电阻、电位计
- 通过电源 DIN 导轨选件节省时间,减少每台设备的电源接线需求。一个馈电模块可为多达 75 台设备供电
- 提供高电隔离,2.5kV AC
- 包括 可轻松接线的角形连接端子
- 具有 DIP 开关,便于配置
- 提供低功耗,实现更高的能源效率
- 提供 高精度 (0.05%),实现更佳系统性能
- 提供快速响应时间 (模拟信号小于 5/7 ms,温度测量小于 30 ms),缩短停机时间
- 通过 板载传感器和信号错误指示简化故障处理
- 提供 NAMUR 43 功能范围,0…23 mA,实现传感器/信号错误检测
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| 技术规格 | 出版 |
|---|---|
| 信号调节器规格 | 931-TD002_-EN-P |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 使用设备类型管理器(DTM)进行产品配置 | 931-IN024_-EN-P |
| Program Guides | 出版 |
|---|---|
| 长线敷设热电偶应用解决方案与应用技术 | 931-AT002_-EN-P |
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| Bulletin 931 信号调节器产品简介 | 931-PP001_-EN-P |
| Bulletin 931 信号调节器移植解决方案 | MIGRAT-PP041_-EN-P |