我们的 Bulletin 937Z 稳压栅极隔离器可为危险区域内的电信号提供保护。这些隔离器的外形狭长,仅 12.5 mm 宽,可尽可能地节省控制面板空间。它们还可防止从安全区域向危险区域传递不可接受的高能量。我们的稳压栅极隔离器包括正极性,这意味着稳压二极管的阳极接地。根据应用情况,串联或并联连接时会增加或减少本质安全参数。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
概述
- 包括标准 DIN 导轨卡入式安装,便于安装和接地
- 包括单通道或双通道隔离器,最大电阻为 646 或 327 欧姆
- 提供二极管返回功能,防止电流进入危险区域
- 提供高功率版本,串联电阻较小,可为现场设备提供更高电压
- 使用齐纳二极管限制危险环境中的电能
齐纳屏障本质安全模块用于任何具有 1 类 1 分区(0 和 1 区)危险场所的应用,例如:
- 化工
- 石油化工
- 石油和天然气
了解本质安全电路的基础知识以及我们的 Bulletin 937 本质安全模块如何为危险场所的挑战提供经济实用的解决方案。
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| 技术规格 | 出版 |
|---|---|
| Bulletin 937 本质安全模块选型指南 | 937-SG001_-EN-P |
| 齐纳屏障规格 | 937-TD003_-EN-P |
| Bulletin 937Z 齐纳屏障认证信息 | 937Z-TD001_-EN-P |
| Program Guides | 出版 |
|---|---|
| I 类 1 分区危险场所的本质安全应用技术 | 937-AT001_-EN-P |
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| Bulletin 937 本质安全模块产品简介 | 937-PP001_-EN-P |
认证
认证
您可以查看 Bulletin 937 障碍 的认证列表,按产品编号排列,并链接到认证文档的 pdf 文件。
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.