Loading

安全可编程控制器
Allen-Bradley

我们的安全控制系统将传统可编程控制的优势带入复杂的安全应用项目,取代了通常需要的硬接线继电器系统,以使自动化过程进入安全状态。
Loading
  1. 概述
Open All Close All
概述
Allen Bradley
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix模块

ControlLogix 5580 控制器

我们的 ControlLogix® 和 GuardLogix® 5580 控制器提供更高的性能、容量、生产率和安全性,以帮助满足制造业对智能机器和设备日益增长的需求。这些控制器使用 Studio 5000® 设计环境作为标准框架,以优化生产率并缩短调试时间。该框架通过 EtherNet/IP 管理集成运动控制,适用于高速运动控制应用和 SIL2/PLd 以及 SIL3/PLe 安全解决方案。这些控制器非常适合需要高性能通信、I/O 和运动控制(多达 256 轴)的应用。

产品详情

ControlLogix 5570 控制器

我们的 ControlLogix® 5570 控制器有标准、安全、极端温度和机载型号,适用于过程、运动、离散和高可用性应用。作为我们的集成架构™ 系统的一部分,这些控制器使用 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ 和通用网络协议。这些高性能控制器为所有控制领域提供了通用的控制引擎和通用的开发环境。

产品详情

CompactLogix 和 Compact GuardLogix 5380 控制器

我们的 CompactLogix™ 和 Compact GuardLogix® 5380 控制器提供更高的性能、更大的容量、更高的生产率和更强的安全性,以帮助满足制造业对智能机器和设备日益增长的需求。所有标准和安全控制器都使用现代编程环境 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序,允许用户协同设计和维护他们的系统。此通用环境可优化效率、缩短调试时间,并通过 EtherNet/IP™ 管理集成运动,以实现高速运动应用和高达 SIL 3/PLe 的安全解决方案。这些控制器非常适合需要高性能通信、I/O 和运动控制(多达 32 轴)的应用。

产品详情

带安全功能的 SmartGuard 600 控制器

我们的 Bulletin 1752 SmartGuard™ 600 控制器带有 16 个安全等级输入、8 个安全等级输出、4 个脉冲测试源和一个可选的 EtherNet/IP™ 端口。每个控制器还包括一个 DeviceNet™ 连接,以支持标准 CIP 和 CIP 安全。您可以在 EtherNet/IP、DeviceNet 或通过内置 USB 端口进行配置和编程。这些小型、经济实用的智能控制器可以在 GuardLogix® 或其他 SmartGuard 安全控制器之间执行安全互锁。

产品详情

CompactLogix™ 5370 控制器

我们的 Bulletin 1769 CompactLogix™ 5370 控制器是集成架构® 系统的一部分。这些控制器包括集成安全,并使用与所有 Logix 控制器相同的编程软件、网络协议和信息功能。这为所有控制领域提供了一个通用的开发环境。统一的工具和功能有助于用户降低工程投资成本,简化诊断和故障处理,并加快中小型应用项目的上市时间。

产品详情
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全可编程控制器