您是否正在努力更新全分支电机控制系统以满足应用需求,同时仍保护系统避免过载? 我们的分支电机控制和保护产品组合经过专门的设计与测试,旨在使您的工作更轻松。通过包括断路器、接触器、过载继电器和附件在内的组件,我们能提供量身定制的解决方案,以帮助您创建可扩展的机器设计。
- Overview
        
        
            Overview
            
    
        
        
    
    
        
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
            
            
                
    
    
    
    
    
                
    
    
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
    
    
    
    
        
        
            
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
        
        
        
        
        
        
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
        
        
            
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
        
        
        
        
        
        
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
            
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
            
         
        
        
        
        
    
            
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
            
         
        
        
        
        
    
            
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
            
         
        
        
        
        
    
            
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
            
         
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
        
        
            
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
        
        
        
        
        
        
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
            
            
                
    
    
    
    
    
                
    
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
    
    
    
    
        
        
            
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
        
        
        
        
        
        
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
        
            
    
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
            
            
            
            
            
            
                
                 
                    
                
            
         
        
        
        
    
    
    
    
    
    
    
            
    
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
            
            
            
            
            
            
                
                 
                    
                
            
         
        
        
        
    
    
    
    
    
    
    
            
    
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
            
            
            
            
            
            
                
                 
                    
                
            
         
        
        
        
    
    
    
    
    
    全球销售与支持
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
        
        
        
        
        
        
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
            
    
    
    
            
    
    
    
            
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
         
        
        
        
        
    
            
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
         
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
        
        
        
        
        
        
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
符合各项全球电机控制标准
选择并应用正确的产品组合,以符合各项全球电机控制标准,这项工作很艰难,而且需要很长时间。通过对组件的所有有效组合进行测试,并认证其符合 UL 与 IEC 标准,我们的分支电机控制和保护产品组合可以使机器构建流程更轻松。
完善您的架构
使用智能组件创建可扩展的模块化机器设计,从而构建理想的系统。
轻松确定短路电流额定值
我们的全局短路电流额定值 (SCCR) 工具旨在帮助用户进行选型计算,确保合理搭配 Allen-Bradley 组件,同时还可生成一份测试总结报告,证明具体产品符合 IEC 和 UL 标准。该文件提供了电路中使用的所有功率器件经过协调的高故障 SCCR 额定值,免除客户查找和确定这些额定值花费的时间和精力。
 
                    
                
            
        设计为系统
系统经过专门设计和测试,可与相关组件配合用于您的独特应用项目。
 
                    
                
            
        标准和认证
已根据全球标准进行测试和认证,可以满足您的应用需求。
 
                    
                
            
        全球销售与支持
在全球 100 多个国家/地区提供销售和服务。
内容推荐