Loading

信号接口
Allen-Bradley

我们的信号接口产品可实现传感器与其他现场设备,以及与控制电路之间的信号转换和电气隔离。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
931 信号调节器
我们的 Bulletin 931N Nano 和 931S Smart 信号调节器提供全面的选项,以隔离、转换、分离、线性化和放大各种信号类型。
Division: Process Automation
Group: Interface Technology
Function: Isolated Barrier
System: K-System
Type: 937CU-AISTR-DC1; Brandlabel for Rockwell Automation
---
Perspective: P3
Angle: alpha: 17° / beta: -5°
Focal Length: 210 mm
---
Resolution: 300 dpi
Solid Color: none
Masking: Clipping Path included
937C 转换器屏障
我们的 Bulletin 937C 转换器屏障为隔离器增加了功能,可从危险区域仪表(即温度传感器或测压元件)接收信号并将信号转换为工业标准信号(如 0/420 mA 或 0/210 V)。
Division: Process Automation
Group: Interface Technology
Function: Isolated Barrier
System: K-System
Type: 937TS-DISAR-KD2; Brandlabel for Rockwell Automation
---
Perspective: P3
Angle: alpha: 18° / beta: -5°
Focal Length: 210 mm
---
Resolution: 300 dpi
Solid Color: none
Masking: Clipping Path included
937T 隔离器屏障
937T 隔离器屏障包含光电隔离或变压器隔离,这些模块在本质安全电路内提供了与控制系统实现电气隔离的接口。
Division: Process Automation
Group: Interface Technology
Function: Zener Barrier
System: Z-System
Type: Assembly; Brandlabel for Rockwell Automation
---
Perspective: P1
Angle: alpha: 36° / beta: -17°
Focal Length: 210 mm
---
Resolution: 300 dpi
Solid Color: none
Masking: Clipping Path included
937Z 齐纳屏障
Bulletin 937Z 齐纳屏障为危险区域内的电气信号提供保护。这些屏障具有仅 12.5 mm 宽的较窄外形,可为控制面板留出较大空间。
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
Allen Bradley

我们的信号接口产品可实现传感器与其他现场设备,以及与控制电路之间的信号转换和电气隔离。本质安全模块和齐纳二极管可对本质安全电路上的电能加以限制。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 信号接口