Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

安全输入/输出 (I/O) 模块

安全产品
    • 概述
    • ControlLogix 5580 控制器
    • ControlLogix 5580 控制器
    • ControlLogix 5570 控制器
    • ControlLogix 5570 控制器
    • CompactLogix 5380 控制器
    • CompactLogix 5380 控制器
    • CompactLogix 5370 控制器
    • CompactLogix 5370 控制器
    • SmartGuard 600 安全控制器
    • SmartGuard 600 安全控制器
    • 概述
    • Compact 5000 I/O 模块
    • Compact 5000 I/O 模块
    • FLEX 5000 I/O 模块
    • FLEX 5000 I/O 模块
    • 1756 ControlLogix 基于机架的模块
    • 1756 ControlLogix 基于机架的模块
    • ArmorBlock Guard I/O 模块
    • ArmorBlock Guard I/O 模块
    • CompactBlock Guard I/O 模块
    • CompactBlock Guard I/O 模块
    • POINT Guard I/O 模块
    • POINT Guard I/O 模块
  • GuardLink 技术
    • 概述
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000,带 ArchShield 技术
    • PowerFlex 7000,带 ArchShield 技术
    • 安全运动控制
    • 安全运动控制
    • 概述
    • 基于 EtherNet/IP 的绝对值编码器
    • 基于 EtherNet/IP 的绝对值编码器
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 索引脉冲伺服驱动器
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 索引脉冲伺服驱动器
    • Kinetix 350 单轴 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 350 单轴 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 5100 伺服驱动器
    • Kinetix 5100 伺服驱动器
    • Kinetix 5300 伺服驱动器
    • Kinetix 5300 伺服驱动器
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 6000 多轴伺服驱动器
    • Kinetix 6000 多轴伺服驱动器
    • Kinetix 6200 安全转速模块化伺服驱动器
    • Kinetix 6200 安全转速模块化伺服驱动器
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 7000 大功率伺服驱动器
    • Kinetix 7000 大功率伺服驱动器
    • 概述
    • 低压 MCC,带 ArcShield
    • 低压 MCC,带 ArcShield
    • 中压 MCC,带 ArcShield
    • 中压 MCC,带 ArcShield
    • 概述
    • 光幕安全设备
    • 光幕安全设备
    • 442L SafeZone 安全激光扫描器
    • 442L SafeZone 安全激光扫描器
    • 442L 安全摄像头
    • 442L 安全摄像头
    • 440F MatGuard
    • 440F MatGuard
    • 440F Safedge 型条
    • 440F Safedge 型条
    • 概述
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmaster 安全继电器
    • Guardmaster 安全继电器
    • 特殊安全继电器
    • 特殊安全继电器
    • 安全控制继电器
    • 安全控制继电器
    • 单功能延迟
    • 单功能延迟
    • 概述
    • 保护锁开关
    • 保护锁开关
    • 铰链互锁开关
    • 铰链互锁开关
    • 非接触互锁开关
    • 非接触互锁开关
    • 舌型互锁开关
    • 舌型互锁开关
    • 截留钥匙互锁开关
    • 截留钥匙互锁开关
    • 安全限位开关
    • 安全限位开关
    • 危险场所开关
    • 危险场所开关
  • 带延迟输出的单功能继电器

我们的安全 I/O 产品组合提供具有丰富的性能和连接属性的本地、分布式及 On-Machine™ 选项,以帮助提高合规性和机器性能。 

Compact 5000 I/O 模块
Allen-Bradley Compact 5000 I/O 模块
Compact 5000 I/O 模块

我们的 Bulletin 5069 Compact 5000™ I/O 模块以紧凑型设计提供高性能控制,扩展了 Logix 平台的性能。它们是 CompactLogix 5380、Compact GuardLogix 5380 或 CompactLogix 5480 系统中的本地 I/O 模块,并提供安全选项。对于具有安全模块限制的 CompactLogix 5380、Compact GuardLogix® 5380、 CompactLogix 5480、 ControlLogix® 5580 和 GuardLogix 5580 控制器 而言,这些模块是适合 EtherNet/IP 网络的理想分布式 I/O 解决方案。它们非常适合具有高处理要求的应用项目。

产品详细信息
FLEX 5000 I/O 模块
Allen-Bradley FLEX 5000 I/O 模块
FLEX 5000 I/O 模块

我们的 FLEX 5000™ I/O 模块是一种可靠、灵活的分布式 I/O 解决方案,让您能够选择适合自己运营需求的 I/O。FLEX 5000 I/O 使用 1 Gb EtherNet/IP™ 连接增强通信功能,提供更高的速度和带宽。为提高网络架构的灵活性,这些模块包含 2 个电口或 2 个光口 (SFP),支持设备级环网、星形、线形和 PRP 拓扑。

产品详细信息
1756 ControlLogix 基于机架的模块
Allen-Bradley 1756 ControlLogix 基于机架的模块
1756 ControlLogix 基于机架的模块

我们的 Bulletin 1756 ControlLogix® 基于机架的模块提供全面的数字量、诊断数字量、模拟量、运动控制、特殊功能 I/O 和计算模块,可满足您的应用需求。您可以使用 ControlLogix 控制器的本地机架中的任何基于机架的模块,或者使用通过 ControlNet™ 或 EtherNet/IP™ 网络连接到 ControlLogix 控制器的机架中的基于机架的模块。

产品详细信息
ArmorBlock Guard I/O 模块
Allen-Bradley ArmorBlock Guard I/O 模块
ArmorBlock Guard I/O 模块

我们的 Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 模块可为安全系统提供传统分布式 I/O 的所有优点。这些模块采用适用于 EtherNet/IP™ 的 IP67 级包装提供,可以直接安装在机器上。

产品详细信息
CompactBlock Guard I/O 模块
Allen-Bradley CompactBlock Guard I/O 模块
CompactBlock Guard I/O 模块

Bulletin 1791DS 和 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 模块为安全系统提供了分布式 I/O 的优点。这些模块可与使用 CIP™ Safety 在 DeviceNet™ 或 EtherNet/IP™ 网络上进行通讯的安全控制器结合使用。CompactBlock Guard 安全 I/O 已经过优化,可与 GuardLogix® 和 SmartGuard™ 控制器结合使用。

产品详细信息
POINT Guard I/O 模块
Allen-Bradley POINT Guard I/O 模块
POINT Guard I/O 模块

POINT Guard I/O™ 模块是为安装到标准 POINT I/O™ 系统中而设计的安全 I/O 模块,在一个密度极高的 I/O 解决方案中提供自动化和安全功能。对于 GuardLogix® 控制器,POINT Guard I/O 使用 CIP™ 安全协议通过 EtherNet/IP™ 进行通信;对于 SmartGuard™ 600 控制器,则通过 DeviceNet™ 进行通信。

产品详细信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 安全产品 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 安全 I/O Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose