Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

安全变频器

这些安全方案可帮助减少机器停机时间并提高生产率。为了对人员和设备提供保护,多种 PowerFlex® 变频器都具有安全功能。
安全产品
    • 概述
    • ControlLogix 5580 控制器
    • ControlLogix 5580 控制器
    • ControlLogix 5570 控制器
    • ControlLogix 5570 控制器
    • CompactLogix 5380 控制器
    • CompactLogix 5380 控制器
    • CompactLogix 5370 控制器
    • CompactLogix 5370 控制器
    • SmartGuard 600 安全控制器
    • SmartGuard 600 安全控制器
    • 概述
    • Compact 5000 I/O 模块
    • Compact 5000 I/O 模块
    • FLEX 5000 I/O 模块
    • FLEX 5000 I/O 模块
    • 1756 ControlLogix 基于机架的模块
    • 1756 ControlLogix 基于机架的模块
    • ArmorBlock Guard I/O 模块
    • ArmorBlock Guard I/O 模块
    • CompactBlock Guard I/O 模块
    • CompactBlock Guard I/O 模块
    • POINT Guard I/O 模块
    • POINT Guard I/O 模块
  • GuardLink 技术
    • 概述
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000,带 ArchShield 技术
    • PowerFlex 7000,带 ArchShield 技术
    • 安全运动控制
    • 安全运动控制
    • 概述
    • 基于 EtherNet/IP 的绝对值编码器
    • 基于 EtherNet/IP 的绝对值编码器
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 索引脉冲伺服驱动器
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 索引脉冲伺服驱动器
    • Kinetix 350 单轴 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 350 单轴 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 5100 伺服驱动器
    • Kinetix 5100 伺服驱动器
    • Kinetix 5300 伺服驱动器
    • Kinetix 5300 伺服驱动器
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 6000 多轴伺服驱动器
    • Kinetix 6000 多轴伺服驱动器
    • Kinetix 6200 安全转速模块化伺服驱动器
    • Kinetix 6200 安全转速模块化伺服驱动器
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 伺服驱动器
    • Kinetix 7000 大功率伺服驱动器
    • Kinetix 7000 大功率伺服驱动器
    • 概述
    • 低压 MCC,带 ArcShield
    • 低压 MCC,带 ArcShield
    • 中压 MCC,带 ArcShield
    • 中压 MCC,带 ArcShield
    • 概述
    • 光幕安全设备
    • 光幕安全设备
    • 442L SafeZone 安全激光扫描器
    • 442L SafeZone 安全激光扫描器
    • 442L 安全摄像头
    • 442L 安全摄像头
    • 440F MatGuard
    • 440F MatGuard
    • 440F Safedge 型条
    • 440F Safedge 型条
    • 概述
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmaster 安全继电器
    • Guardmaster 安全继电器
    • 特殊安全继电器
    • 特殊安全继电器
    • 安全控制继电器
    • 安全控制继电器
    • 单功能延迟
    • 单功能延迟
    • 概述
    • 保护锁开关
    • 保护锁开关
    • 铰链互锁开关
    • 铰链互锁开关
    • 非接触互锁开关
    • 非接触互锁开关
    • 舌型互锁开关
    • 舌型互锁开关
    • 截留钥匙互锁开关
    • 截留钥匙互锁开关
    • 安全限位开关
    • 安全限位开关
    • 危险场所开关
    • 危险场所开关
  • 带延迟输出的单功能继电器
Main Image

PowerFlex 70 交流变频器

PowerFlex® 70 交流变频器是包含电源、控制和操作员界面的紧凑型设备,旨在满足空间、简易性和可靠性要求。这种变频器具有广泛的功能,可帮助您轻松将其集成到您的架构中,并对其进行配置用于满足大多数应用需求。

产品详细信息

Main Image

PowerFlex 525 交流变频器

PowerFlex® 525 交流变频器具有创新的模块化设计,可进行快速而方便的安装和配置。这种新一代紧凑型变频器具备嵌入式 EtherNet/IP™ 通信、USB 编程和标准安全特性。PowerFlex 525 变频器的功率范围为 0.4...22 kW (0.5...30 Hp),支持全球电压等级 100...600V,并提供各种电机控制选件和灵活的安装选项。PowerFlex 525 交流变频器可在高达 70 °C (158 °F) 的温度下运行, 非常适合传送带、风机、水泵和搅拌机等应用项目。

产品详细信息

Main Image

PowerFlex 527 交流变频器

我们的 PowerFlex® 527 交流变频器专门配合我们的 Logix 可编程自动化控制器 (PAC) 使用。这使变频器可以充分利用该控制器的功能,并使用 Studio 5000 Logix Designer™ 来帮助简化机器开发和使用。这种简化方法使用 PowerFlex 527 交流变频器和 Kinetix® 伺服驱动器共享的运动控制指令,为配置、编程和控制这两种类型的驱动器提供相同的用户体验。

产品详细信息

Main Image

PowerFlex 700S 变频器

PowerFlex® 700S 交流变频器可针对要求极为严格的独立、协调驱动控制和变频器系统应用项目提供优化的集成。PowerFlex 700S 提供的 DriveLogix 选件采用高性能 Logix 引擎,并结合了 PowerFlex 交流变频器的强劲性能和灵活控制,可以提供功能强大且经济实用的 PowerFlex 变频器和控制解决方案。

产品详细信息

Main Image

PowerFlex 753 变频器

PowerFlex® 753 交流变频器在需要安全功能的通用应用项目中既经济实用,又易于使用。它们标配有内置 I/O,有助于降低工程设计成本、缩短机器上市时间并满足最终用户对机器生产力的更高要求,是机器制造商和系统集成商的理想选择。针对空间有限的低功率应用项目,可选择使用尺寸优化的变频器。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块提供了灵活而经济实用的 网络利用方法。

产品详细信息

Main Image

PowerFlex 755 交流变频器

PowerFlex® 755 交流变频器灵活易用,性能较高。它们包含多种控制和硬件选件以及可选的嵌入式安全特性。这些变频器非常适合各种电机控制应用项目,包括泵、风机和传送带。通过基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制,您可将这些变频器与 Kinetix® 变频器布置在同一网络上。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块支持环形、线形和星形拓扑以及设备级环网 (DLR) 功能,可实现容错连接和高驱动器可用性。

产品详细信息

Main Image

采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 变频器系统

我们采用 ArcShield™ 技术的 PowerFlex® 7000 变频器系统是首批具有全回馈功能的抗电弧中压变频器。抗电弧系统经过认证,符合最全面的一套全球抗电弧标准。此系统提供高达 50 kA 的电弧故障级别,符合 2B 类可接触性保护标准。

产品详细信息

Safety Motion Control

安全运动控制

我们的安全伺服驱动器产品旨在帮助最大程度地减少停机时间,并减少能源和生产浪费,同时帮助提高机器的工作效率。Kinetix® 300、6000、6200、6500 和 7000 都配有内置安全功能。通过使用安全转矩中断,将禁用驱动器输出以去除电机转矩,而无需去除整台机器的电源。安全转速监视允许您降低并监视应用项目的速度,以帮助操作员安全执行某些类型的工作,而无需使机器完全停止。

产品详细信息
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 安全产品 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 安全变频器 Chevron RightChevron Right