Loading
Armor PowerFlex 350 NPI 主图
新产品

Armor PowerFlex 350 变频器
Allen-Bradley

我们的 Armor PowerFlex 350 On-Machine 变频器提供了一种集成的、近电机的预设计解决方案,专为恶劣环境而设计。
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(14)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述

正在寻找满足您苛刻应用需求的变频器?我们的 Armor™ PowerFlex® 350 On-Machine™ 变频器是新一代 On-Machine™ 电机控制解决方案,可帮助您实现这一目标。它们提供集成的千兆双端口 EtherNet/IP™、各种电机控制选项、灵活的安装选项以及硬件和网络安全功能。它与 Logix 和 Studio 5000® 设计软件集成,性能卓越且易于使用。

这些变频器提供集成的近电机预设计解决方案,专为在安装时间和成本至关重要的恶劣环境而设计。Armor PowerFlex 350 变频器结合了创新设计,可降低安装成本、安装时间和计划外停机时间。它用一个集成电机控制解决方案取代多个组件。

框架 A 1...3 Hp,0.75...2.2 kW

框架 B 5...10 Hp,3.7...7.5 kW

Allen-Bradley 徽标

发现新一代机旁驱动器

我们通过 Armor PowerFlex 350 电机控制解决方案将机旁电机控制提升到了一个新的水平。智能、安全、可靠且简单——Armor PowerFlex 350 变频器是一种可扩展的解决方案,旨在帮助满足您的应用需求。

我们的机旁解决方案是一种分散的设备设计方法,有助于减少 OEM 和最终用户在基于机柜的解决方案中遇到的挑战。


On-Machine™ 电机控制解决方案,满足您严苛的应用需求
传送带上的箱子,消费品包装商品,CPG,MES,制造执行系统
宣传册
On-Machine™ 电机控制解决方案,满足您严苛的应用需求

Armor™ PowerFlex® 变频器 - 设计智能、安全、可靠且简单

立即下载

无论您是 OEM 还是最终用户,您的时间都很宝贵

如果您关心的是快速启动和运行操作,Armor PowerFlex 350 变频器可以帮到您。Armor PowerFlex 变频器和我们的 Logix 控制平台共享一个用户友好的软件环境。拥有共享平台可以使设计、集成和维护统一系统变得更简单、更快捷。

计算您的投资回报率

想要计算您的投资回报率吗?点击我们的投资回报率计算器了解更多!


无论您是 OEM 还是最终用户,机旁解决方案都能满足您的需求。使用 Armor PowerFlex 350 变频器,您可以:

  • 缩短工程时间,显著加快集成速度
  • 通过灵活的安装方向和快速连接电缆缩短安装时间
  • 通过简单、模块化的机器设计方法降低总体成本
  • 通过我们适应环境的稳健设计降低故障风险
为什么 OEM 应该选择我们的 On-Machine 解决方案?
自动化仓库。备件箱在传送带上移动
信息图
为什么 OEM 应该选择我们的 On-Machine 解决方案?

选择 Armor™ PowerFlex® 350 驱动 On-Machine™ 解决方案,帮助企业通过实时数据尽可能提高机器利用率。

立即下载
最终用户为何应选择我们的 On-Machine 解决方案?
亚洲工程师使用智能工厂 4.0 物联网数字技术,未来主义,数字化流程,未来工业,生产管理,智能技术,应用程序,系统控制,工厂背景
信息图
最终用户为何应选择我们的 On-Machine 解决方案?

Armor™ PowerFlex® 350 变频器 On-Machine™ 解决方案将控制和硬件移出机柜,从而节省了占地空间并尽可能缩短了部署时间。

立即下载

耐用性和安全性 融入设计

在肮脏的环境中,保持设备清洁是必须的。Armor PowerFlex 350 变频器设计为耐受水冲洗,因此适合您要求严苛的应用。我们的智能、安全、可靠且简单的功能并不止于此。Armor PowerFlex 350 变频器的集成联网安全有助于简化您的机器设计并尽可能减少组件冗余。

Armor™ PowerFlex® 350 变频器交互式演示
工业传送线。红色瓶子出现在传送线的上方。腐蚀性液体滴落在 Armor PowerFlex 产品上,显示出其耐用性
Armor™ PowerFlex® 350 变频器交互式演示

了解有关 Armor™ PowerFlex® 350 变频器如何实现零机柜设计的更多信息。

了解更多信息

智能电机控制解决方案

安全成本降低饼图蓝色阴影表示 8 点

降低安全成本

网络化安全可利用通用的软件和硬件经验,实现经济高效的机器安全。

更快的调试饼图,蓝色阴影表示 5 点

更快的调试

Premier Integration 提供一致的用户体验——从设计、设置、操作到维护。它使得可以在整个企业中访问数据。

停机成本降低饼图,蓝色阴影表示 10 点

减少停机成本

获取实时设备数据以进行预测性维护,并可访问更高级别的分析模型。

安全成本降低饼图蓝色阴影表示 8 点

速度、设计、安装和集成

集成解决方案将本地断开和动态制动等功能结合在一起,形成一个紧密的整体。

安全成本降低饼图蓝色阴影表示 8 点

缩短平均修复时间

通过消除定制面板,加快现场安装和设计变更速度。

安全成本降低饼图蓝色阴影表示 8 点

减少错误

所有现场连接均采用快速断开电缆,最大限度地减少了因接线错误而导致的测试失败。

特性和优势

  • 支持三相异步电机和永磁电机
  • 配备 IP66、类型 4/12 外壳,采用卫生设计
  • 提供广泛的电机功率范围和环境范围
  • 使用内置设备级环网功能的弹性容错双端口千兆 EtherNet/IP™ 网络
  • 提供两种框架:3 Hp 和 10 Hp
  • 提供灵活的安装方式
  • 通过集成向导和工作流程,易于安装、设置和调试
  • 使用全面的本地和网络状态以及带预测功能的诊断
  • 配备快速断开连接功能

Armor PowerFlex 350 安全变频器

  • 支持 STO、SS1、SLS、SLP、SDI 和 SBC 等高级安全功能
  • 在一款产品中提供硬接线和集成 (CIP) 安全功能
  • 配备用户安全 I/O
点播网络研讨会:了解机载解决方案

在这场回归基础的网络研讨会中,我们的演讲者将详细介绍机旁解决方案的分布式设计和组件,并重点介绍罗克韦尔自动化提供的机旁产品。

了解更多信息

行业

我们拥有专业知识和解决方案,可满足您在世界任何地方的独特工业自动化挑战。

适用于物料输送 OEM 的解决方案
适用于物料输送 OEM 的解决方案
适用于物料输送 OEM 的解决方案
加速交付更智能、更敏捷的自动化物料输送系统,并在瞬息万变的市场中满足客户需求。 
了解更多信息
食品和饮料自动化
食品和饮料自动化
食品和饮料自动化
通过 The Connected Enterprise®,我们的食品和饮料自动化与控制系统可帮助您更敏捷地响应日新月异的消费者口味。
了解更多信息
汽车与轮胎行业
汽车与轮胎行业
汽车与轮胎行业
罗克韦尔自动化凭借强大的汽车制造解决方案,与汽车和轮胎行业一起不断发展,帮助工厂提高运营效率。
了解更多信息
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
Rockwell Automation 为 OEM 提供智能机器解决方案,助力其提高效率、灵活性并促进数据驱动型创新。
了解更多信息

扩展您的机载控制解决方案

ArmorKinetix分布式伺服驱动器
ArmorKinetix分布式伺服驱动器
ArmorKinetix分布式伺服驱动器
通过 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器实现更简化、更节能的机器,并释放分布式运动控制的力量。
ArmorBlock 5000 I/O 块
ArmorBlock 5000 I/O 块
ArmorBlock 5000 I/O 块
我们的 ArmorBlock 5000 I/O 块(具有 IO-Link 技术)能提供集成、可扩展且专为恶劣环境中的 On-Machine 使用而设计的解决方案。
ControlLogix 5570 控制器
ControlLogix 5570 控制器
ControlLogix 5570 控制器
我们的 ControlLogix® 5570 控制器有标准、安全、极端温度和机载型号,适用于过程、运动、离散和高可用性应用。

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
Armor PowerFlex 350、ArmorStart 和 ArmorConnect 产品选型指南的机载介质 280PWR-SG001_-EN-P
Armor PowerFlex 350 交流变频器规格 35-TD001_-EN-P
PowerFlex AC 变频器根据生态设计法规 (EU) 2019/1781 的性能技术规范 PFLEX-TD003_-EN-P
安装说明 出版
Armor PowerFlex 350 更换门安装 35-IN001_-EN-P
Armor PowerFlex 350 更换电源部分盖板安装 35-IN002_-EN-P
Armor PowerFlex 350 逻辑和飞溅防护板安装 35-IN003_-EN-P
Armor PowerFlex 350 替换安装脚安装 35-IN004_-EN-P
Armor PowerFlex 350 更换密封板安装 35-IN005_-EN-P
Armor PowerFlex 350 轻载动态制动电阻安装 35-IN006_-EN-P
Armor PowerFlex 350 标准负载动态制动电阻安装 35-IN007_-EN-P
Armor PowerFlex 350 风扇更换套件安装 35-IN008_-EN-P
Armor PowerFlex 350 铁氧体磁芯更换套件安装 35-IN009_-EN-P
User Manuals 出版
Armor PowerFlex 350 交流变频器用户手册 35-UM001_-EN-P
Program Guides 出版
CIP Security 与 Rockwell Automation 产品应用技术 SECURE-AT001_-EN-P
使用 Armor PowerFlex 350 安全功能应用技术实现安全限速和防护门解锁 SAFETY-AT201_-EN-P
Product Profiles 出版
OEM 机载信息图 280-SP003_-EN-P
终端用户机器内信息图 280-SP004_-EN-P
Miscellaneous 出版
Armor PowerFlex 350 电机控制解决方案宣传册 35-BR001_-EN-P
Armor PowerFlex 350 交流变频器产品信息 35-PC001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证
  • cULus 认证
  • EtherNet/IP
  • 功能安全
  • 电机组安装
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • RoHS:欧盟 RoHS、BSMI RoHS、中国 RoHS
  • 安全 IEC 62443-4-2
  • SEMI  F47
  • UKCA 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Armor™ PowerFlex® 350 变频器