Points 视图

使用 Points 查看或配置设备的点。
Points 视图示例
点视图包括以下禁用点参数:
参数
说明
Disabled Points
显示已禁用的点。
点视图包括以下数字量输入点的参数:
参数
说明
Point
显示此配置适用的点编号。
Mode
显示点模式。
Power Source
定义该点的电源。
  • Ptxx – 该模块的 xx 点为传感器供电,该点配置作为电源使用。
    如果在电源点上检测到短路,则将故障上溯到数字量输入点。
  • External – 从外部电源为传感器供电。
  • SSV – 该模块的 SSV 端子为传感器供电。
    如果检测到 SSV 短路,则将故障上溯到数字量输入点。
Input Filter Time
Off → On
定义输入由断开转为接通状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持接通状态的时间。
Input Filter Time
On → Off
定义输入由接通转为断开状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持断开状态的时间。
Preset
显示输出标签“预设值”中设置的值,用于计数器预设值。 该值的范围为 0…2,147,483,647。
Rollover at Preset
确定当输入标签计数达到输出标签预设值时采取的操作。
  • 如果选择该选项,计数器会计数到预设值,翻转为零,然后设置翻转位。Done 位未置位。
  • 如果清除,计数器将计数到预设值并设置 Done 位,然后继续向上计数到最大 DINT 值。 当计数从 2,147,483,647 跳变为 0 时,就会设置翻转。
Diagnostics
打开 Diagnostics 对话框,其中包含诊断信息。
点视图包括以下数字量输出点的参数:
参数
说明
Point
显示此配置适用的点编号。
Mode
显示点模式。
Output State During Program Mode
确定控制器转换到编程模式或禁止模式时的输出行为。 当处于编程模式或禁止模式时,将忽略来自控制器的输出,且输出行为如下:
  • Off – 输出为 0 或断开。
  • On – 输出为 1 或接通。
  • Hold – 输出保持上一状态。
Output State During Communication Fault Mode
确定通信故障发生且模块进入通信故障模式后各点的输出情况。
  • Off – 输出为 0 或断开。
  • On – 输出为 1 或接通。
  • Hold – 输出保持电流级别。
Diagnostics
打开 Diagnostics 对话框,其中包含诊断信息。

Ptxx Diagnostics

要查看 Ptxx diagnostics,在 Points 或 Ptxx 视图中选择 Diagnostics。
Ptxx 诊断实例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal