Ptxx – Digital Input 视图

使用 Ptxx – Digital Input 查看或配置设备的点。
Ptxx – Digital Input 视图示例
Ptxx – 数字量输出视图包括以下参数:
参数
说明
Power Source
定义该点的电源。
  • Ptxx – 该模块的 xx 点为传感器供电,该点配置作为电源使用。
    如果在电源点上检测到短路,则将故障上溯到数字量输入点。
  • External – 从外部电源为传感器供电。
  • SSV – 该模块的 SSV 端子为传感器供电。
    如果检测到 SSV 短路,则将故障上溯到数字量输入点。
Input Filters
Off → On Filter Time
定义输入由断开转为接通状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持接通状态的时间。
Input Filters
On → Off Filter Time
定义输入由接通转为断开状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持断开状态的时间。
Diagnostics
打开 Diagnostics 对话框,其中包含诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal