Ptxx – Digital Input,Counter 视图

使用 Ptxx – Digital Input, Counter 查看或配置设备的点。
Ptxx – Digital Input,Counter 视图示例
Ptxx – 数字量输入,计数器视图包括以下参数:
参数
说明
Power Source
定义该点的电源。
  • Ptxx – 该模块的 xx 点为传感器供电,该点配置作为电源使用。
    如果在电源点上检测到短路,则将故障上溯到数字量输入点。
  • External – 从外部电源为传感器供电。
  • SSV – 该模块的 SSV 端子为传感器供电。
    如果检测到 SSV 短路,则将故障上溯到数字量输入点。
Input Filters
Off → On Filter Time
定义输入由断开转为接通状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持接通状态的时间。
Input Filters
On → Off Filter Time
定义输入由接通转为断开状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持断开状态的时间。
Preset
显示输出标签“预设值”中设置的值,用于计数器预设值。 该值的范围为 0…2,147,483,647。
Rollover at Preset
确定当输入标签计数达到输出标签预设值时采取的操作。
  • 如果选择该选项,计数器会计数到预设值,翻转为零,然后设置翻转位。Done 位未置位。
  • 如果清除,计数器将计数到预设值并设置 Done 位,然后继续向上计数到最大 DINT 值。 当计数从 2,147,483,647 跳变为 0 时,就会设置翻转。
Counter State in Program Mode
确定控制器转换到编程模式或禁止模式时的计数器行为。 在编程模式或禁止模式下,计数器行为如下:
  • Countinue counting
  • Hold – 当控制器转换为运行模式时,保留上一计数并继续计数。
  • User-defined value – 将计数设为用户自定义值,当控制器转换到运行模式时,继续从该值开始计数。
Counter State in Program Mode
User-defined Value
定义在编程模式下将计数器状态选为用户自定义值时设置为计数的值。
Counter State in Communication Fault Mode
确定通信故障发生且模块进入通信故障模式后计数器情况。
  • Countinue counting
  • Hold – 当控制器转换为运行模式时,保留上一计数并继续计数。
  • User-defined value – 将计数设为用户自定义值,当控制器转换到运行模式时,继续从该值开始计数。
Counter State in Communication Fault Mode
User-defined Value
定义在通信故障模式下将计数器状态选为用户自定义值时设置为计数的值。
Counter State When Communication Fails in Program Mode
确定在编程模式下通信失败时的计数器操作。
  • Program Mode – 遵循编程模式的行为。
  • Communication Fault Mode – 遵循通信故障模式的行为。
Diagnostics
打开 Diagnostics 对话框,其中包含诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal