Ptxx – Digital Output,Scheduled 视图

使用 Ptxx – Digital Output, Scheduled 查看或配置设备的点。
Ptxx – Digital Output,Scheduled 视图示例
Ptxx – 数字量输出,排定视图包括以下参数:
参数
说明
Output State in Program Mode
Program State
确定控制器转换到编程模式或禁止模式时的输出行为。 当处于编程模式或禁止模式时,将忽略来自控制器的输出,且输出行为如下:
  • Off – 输出为 0 或断开。
  • On – 输出为 1 或接通。
  • Hold – 输出保持上一状态。
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State
确定通信故障发生且模块进入通信故障模式后各点的输出情况。
  • Off – 输出为 0 或断开。
  • On – 输出为 1 或接通。
  • Hold – 输出保持上一状态。
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State
确定通信故障模式在进入最终故障状态前的保持时长。
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State
确定模块在通信故障模式输出状态持续时间结束后是转为接通还是断开。 默认的最终状态为断开状态。
如果选择持续时间为 Forever,就不可以选择最终状态。 模块保持其当前通信故障模式状态。
Output State When Communication Fails in Program Mode
确定在编程模式下通信失败时的输出操作。
  • Program Mode – 指示输出处于编程模式状态。
  • Communication Fault Mode – 指示将输出更改为通信故障模式状态。
Diagnostics
打开 Diagnostics 对话框,其中包含诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal