关于 Logix Designer 项目组件

Logix Designer
应用程序项目包含下列基本组件:
这些组件按照如下方式配合工作:
项目组件
定义
任务 (Task)
提供由一个或多个程序 (Program) 组成的程序集的规划和优先级 (Priority) 信息。
当您创建新项目时,软件将自动创建一个连续任务。当这个任务完成完全扫描时,它将立即重新启动。
程序
每个任务都至少需要一个程序。
  • 根据特定平台或控制器 (Controller) 的不同,任务可以有多达 1,000 个独立的程序,每个程序有其自己的程序标签 (Tag)、主例程 (Routine)、其它例程和可选的故障例程 (Fault Routine)。某些控制器限制每个任务最多有 32 个程序。
  • 一旦任务被触发(激活),对该任务指定的所有程序都将按它们在“控制器管理器”中的显示顺序执行。
  • 一个程序只能在一个任务中规划,不能在多个任务之间共享一个程序。
例程
为控制器中的项目提供可执行的代码(与 PLC 或 SLC 控制器中的程序文件类似)。每个例程均使用特定的编程语言(例如,梯形逻辑、功能块图、顺序流程图或结构化文本)。
主例程 (Routine)
当一个程序执行时,它的主例程首先执行。使用主例程来通过“跳转至子例程”(JSR) 指令调用其它例程(子例程)。
子例程
除主例程或故障例程以外的任何例程。要执行一个子例程,请在另一个例程(如主例程)中使用“跳转至子例程”(JSR) 指令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal