验证 PanelView Plus 7 Standard 和 PanelView Plus 6 Compact 应用程序

创建
PanelView Plus 7 Standard
或
PanelView Plus 6 Compact
应用程序时,将对应用程序进行验证,以确保其没有超出任何限制。错误或警告会记录到名为“<
应用
>ValidationResults.txt”的文本文件中,存储位置与运行时应用文件相同。
警告指示不会阻止应用程序运行但可能会在运行时产生问题的情况。错误指示某些功能或对象将阻止应用运行。如果在验证时发现错误,将无法创建 .mer 文件。如果只发现警告,将会创建 .mer 文件,但会显示一条消息,指出在运行时可能出现错误。
要更正的错误
执行的操作
应用程序含有的图形画面过多。
PanelView Plus 7 Standard
应用程序不支持 100 个以上的画面。
Compact Machine Edition 应用程序不支持超过 25 个画面。
减少应用程序中的画面数。
应用程序含有的报警消息过多。
PanelView Plus 7 Standard
应用程序不支持 500 个以上的报警消息。
Compact Machine Edition 应用程序不支持超过 200 条报警消息。
在
报警设置
编辑器中减少报警消息数。
快捷方式过多。
PanelView Plus 7 Standard
应用程序和 Compact Machine Edition 应用程序不支持多个快捷方式。
确保应用程序只有一个
FactoryTalk Linx
快捷方式。
检测到不支持的驱动程序。驱动程序名称 = "
xxx-xx
"。
PanelView Plus 7 Standard
应用程序仅支持以太网驱动程序。
Compact Machine Edition 应用程序仅支持以太网、串行 DF1 和串行 DH485 驱动程序。
确保
PanelView Plus 7 Standard
应用程序仅与以太网驱动程序通信;Compact Machine Edition 应用程序仅与
FactoryTalk Linx
以太网、串行 DF1 或串行 DH485 驱动程序通信。
采用
FactoryTalk Linx
快捷方式时的其他 OPC 服务器。
PanelView Plus 7 Standard
应用程序和 Compact Machine Edition 应用程序在定义了
FactoryTalk Linx
快捷方式的情况下不支持其他 OPC 服务器。
如果定义了
FactoryTalk Linx
快捷方式,请不要尝试添加其他 OPC 服务器。如果未定义
FactoryTalk Linx
快捷方式,可以添加 KEPServer Enterprise 数据服务器。
不支持该版本的
RSLinx Enterprise
或
FactoryTalk Linx
。
支持
RSLinx Enterprise
5.20 或更高版本和
FactoryTalk Linx
。
请确保应用程序的
RSLinx Enterprise
版本不低于 5.20,或使用
FactoryTalk Linx
。
应用程序的屏幕分辨率太高。
PanelView Plus 7 Standard
应用程序不支持高于 1280x800 的屏幕分辨率。
Compact Machine Edition 应用程序不支持高于 640x480 的屏幕分辨率。
在
工程设置
编辑器中降低应用的屏幕分辨率。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal