PanelView Plus 7 Standard 和 PanelView Plus 6 Compact 应用程序

PanelView Plus 7 Standard
和
PanelView Plus 6 Compact
应用程序具有以下限制:
限制条件
PanelView Plus 7 Standard
应用程序
PanelView Plus 6 Compact
应用程序
最大画面数
100* (1)
25
最大报警消息数
500
200
最大屏幕分辨率
1280x800
640x480
最大
FactoryTalk Linx
快捷方式数
1
1
通信方法
以太网
如果应用程序使用
FactoryTalk Linx
,则仅支持以太网驱动程序。
串行和以太网
如果应用程序使用
FactoryTalk Linx
,则仅支持串行 DF1、串行 DH485 和以太网驱动程序。
支持的
FactoryTalk Linx
版本* (2)
5.20 及更高版本
5.20 及更高版本
1。使用不同版本的
FactoryTalk View
时,可以创建一个包含不同画面数量的
PanelView Plus 7 Standard
应用程序。
使用不同的
FactoryTalk View
版本时
可以创建的
PanelView Plus 7 Standard
应用程序中最多包含的画面数不同,具体如下
7.00.00、8.10.00 和 8.20.00
25 个画面
9.00.00 和 10.00.00
50 个画面(25 个“位于顶层”画面和 25 个“替换”画面)
11.00.00 及更高版本
100 个画面
2。如果未定义
FactoryTalk Linx
快捷方式,则仅可使用单个 KEPServer Enterprise 数据服务器与一台设备通信。
PanelView Plus 7 Standard
、
PanelView Plus 6 Compact
或
PanelView Plus Compact
终端不支持
Kepware
Hilscher Universal 和
Modbus
Plus 通信驱动程序。但是,
PanelView Plus 6 Compact
1000 终端支持这些驱动程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal