Recipe Enhanced ActiveX 控件

Recipe Enhanced ActiveX 控件使系统可以读取、写入和删除数据设置点集(配方),并使用 CSV 文件保留该信息。
有三种类型的 Recipe Enhanced ActiveX 控件:Recipe 2、Recipe 3 和 Recipe 4。它们支持不同数量的浮点值、字符串值和配方名称标签。下表显示了详细信息。
ActiveX 控件
浮点型
字符串
RecipeName
Recipe 2 Enhanced
512
100
255
Recipe 3 Enhanced
512
1000
500
Recipe 4 Enhanced
1000
1000
500
可使用 Recipe Enhanced ActiveX 控件:
  • 将配方值从文件加载到标签
  • 将标签值保存到配方文件
  • 删除配方文件
  • 报告保存、加载和删除操作的状态
  • 设置配方的位置,例如文件夹路径
  • 设置配方名称,例如 MyRecipe.csv
  • 选择性地将数字附加到文件名,例如 MyRecipe11.csv
  • 列出字符串标签中的可用配方名称
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal