Recipe Enhanced ActiveX 控件的连接

下表显示的连接用于在运行时控制 Recipe Enhanced ActiveX 控件的操作。除了这些连接之外,没有其他参数可配置控件操作。
连接
描述
RecipeNumber
可选
控件读取标签的值。根据该值,将相应的配方名称发送到 FileName 连接,然后 FileName 连接会存储当前的配方名称。这样,应用程序便可在一组基本名称相同的配方中进行选择,例如 MyRecipe0.csv、MyRecipe1.csv、MyRecipe2.csv
RecipeNumber 属性的值从“0”开始。例如,如果该值设置为“0”,则会将第一个配方的配方名称发送到 FileName 连接;如果该值设置为“1”,则会将第二个配方的配方名称发送到 FileName 连接。
连接为只读模式,可以是内存标签或直接引用标签。
连接数据类型为模拟量。
FolderName
必用
控件读取标签值,以确定包含配方的文件夹路径(例如“C:\Recipes”或“\Storage Card\Recipes”)。
连接为只读模式,可以是内存标签或直接引用标签。
连接数据类型为字符串。
FileName
必用
标签值指定配方名称(例如“MyRecipe2.csv”)。所有保存、加载和删除操作均使用此属性确定要操作的配方。如果 RecipeNumber 属性更改值,则 FileName 属性将根据指定的配方编号进行更新。
例如,如果当前的 FileName 等于“MyRecipe5.csv”,则当 RecipeNumber 值更改为“12” 时,FileName 属性将更新为“MyRecipe12.csv”。
连接为读写模式,可以是内存标签或直接引用标签。
连接数据类型为字符串。
SaveEn
可选
如果此属性从零转换为非零值,配置的标签值(例如 Float001-Float512 和 String001-100)将写入到 FileName 连接中指定的文件。
连接为只读模式,可以是内存标签或直接引用标签。
连接的数据类型为布尔值。
LoadEn
可选
如果此属性从零转换为非零值,则会读取在 FileName 连接中指定的文件,并会将相应值写入在 Float001-Float512 和 String001-100 等连接中配置的标签。
连接为只读模式,可以是内存标签或直接引用标签。
连接的数据类型为布尔值。
DelEn
可选
如果此属性从零转换为非零值,将删除 FileName 连接中指定的文件。如果设置了可选的设计时属性“删除确认”,则会在执行删除操作之前提示操作员。
连接为只读模式,可以是内存标签或直接引用标签。
连接的数据类型为布尔值。
Float001 - Float512
Float1000
可选
这些是构成配方的设置点。
这些连接是读写模式,可以是内存标签或直接引用标签。
连接数据类型为模拟量。
建议将这些属性配置为内存标签。应用可以使用一个宏将内存标签复制到直接引用标签。
String001 - String100
String1000
可选
这些是构成配方的设置点。
连接为读写模式,可以是内存标签或直接引用标签。
连接数据类型为字符串。
建议将这些属性配置为内存标签。应用可以使用一个宏将内存标签复制到直接引用标签。
RecipeName001 - RecipeName255
RecipeName500
可选
这些属性用于列出字符串标签中的可用配方。加载控件或者执行保存或删除操作时,将在 FolderName 的内容中搜索 CSV 文件。找到的所有 CSV 文件(最多 255 个)按字母表顺序列在这些连接中。
这些连接是读写模式,可以是内存标签或直接引用标签。
连接数据类型为字符串。
Status
可选
该连接用于监视控件的状态。
该连接为只读模式,可以是内存标签或直接引用标签。
连接数据类型为字符串。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal