“串行 DH485 属性”对话框设置

串行 DH485 属性
对话框包含以下信息:
设置
描述
名称
用于查看或调整串行驱动程序的默认名称。此名称在整个拓扑中必须唯一,并且在 255 个字符以内。如果更改此名称,新名称将显示在通信树状目录中。
站编号
用于输入此驱动程序的站点地址。发送到此站地址的所有数据包都将会被转发到
FactoryTalk Linx
。可用站编号为八进制的 0 到 31(默认值为 0)。
最大站编号
用于输入此设备将在网络中轮询的最大站编号。此值必须大于或等于“站编号”的值。可用站编号为 0 到 31(默认值为 31)。
COM 端口
用于选择 CE 设备上的端口号。可用端口号为 1 和 2。默认为 1。
此驱动程序将数据传输至 CE 设备(如
PanelView Plus
)。
波特率
用于配置将数据传输到设备的驱动程序的波特率。可用波特率为 1200、2400、9600 和 19200(默认值为 19200)。
小贴士:
桌面平台不支持串行 DH485 驱动程序,包括 2711P-RN3 和 2711-PN22。要使用该驱动程序,可以构建一个在终端上使用串行 DH485 的应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal