“串行 DF1 属性”,“链接”选项卡设置

DF1
串行属性
对话框上的
链接
选项卡包含以下信息:
设置
描述
波特率
用于配置将数据传输到设备的驱动程序的波特率。可用波特率为 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600 和 115200。默认为 192000。
停止位
用于选择数据传输之间的时间间隔。基本的 DF1 协议通常使用 1(默认值为 1)。
奇偶校验
用于匹配已连接驱动程序的错误检测方法(无、偶或奇)。
错误检查
用于匹配已连接设备的设置(BCC 或 CRC)。网络上的所有设备必须配置相同。
确认/轮询超时(毫秒)
用于输入 ACK 值。默认为 3000。
最大重试次数
用于输入系统应重试的最大次数。默认为 3。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal