“串行 DF1 属性”对话框,“常规”选项卡设置

串行 DF1 属性
对话框中的
常规
选项卡包含以下信息:
设置
描述
名称
用于查看或调整串行驱动程序的名称。如果更改名称,则必须输入整个拓扑中的唯一名称,并限于 255 个字符。新名称显示在通信树状目录中。
COM 端口
用于选择 COM 端口。此驱动程序会向连接到计算机串行 (com) 端口的设备传输数据。从计算机上可用的所有 Comm 端口列表中选择一个端口。可用端口编号为 0 到 31(默认值为 1)。
设备
用于选择连接到计算机的 DF1 设备。连接到 PLC5、SLC 5/03 和 SLC 5/04 控制器的前端口时,将使用通道 0。
提示:
FactoryTalk Linx
不支持 PLC-5/250、PLC-2 或 PLC-3 控制器。
站编号
用于输入驱动程序的站点编号。发送到此站地址的所有数据包都将会被转发到
FactoryTalk Linx
。可用站编号为十进制的 0 到 254(默认值为 0)。
使用自动配置
用于启用或禁用自动检测连接到指定 COM 端口的设备设置的命令。启用此命令之前,先确保 COM 端口、设备和站点编号设置正确无误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal