“2711P-RN1 RIO 属性”对话框设置

2711P-RN1-RIO 属性
对话框包含以下信息:
设置
描述
名称
显示远程 I/O 驱动程序上 2711P 的默认名称。此名称在整个拓扑中必须唯一,并且在 255 个字符以内。如果更改此名称,新名称将显示在通信树状目录中。
跳线 ID
显示插卡号,此号可通过插卡上的跳线进行设置。此 ID 必须与通过卡上的跳线设置的值相匹配。可用跳线 ID 为 0、1、2 和 3(默认值为 0)。
波特率
此驱动程序会以特定波特率将数据传输至设备。此值与当前已连接设备的波特率相匹配。可用速率为 57600、115200 和 230400(默认值为 57600)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal