保护 RSLogix 5000 设备

RSLogix 5000
设备仅从逻辑名称获取安全权限。
RSLogix 5000
设备不会通过其在“网络和设备”树中的路径位置(网络相对路径)获取安全权限。但是,
RSLogix 5000
设备可从网络和设备节点本身继承安全设置,但
RSLogix 5000
设备不能从“网络和设备”节点与该设备本身
之间
的任何级别继承安全设置。虽然可以在“网络和设备”树内分配安全设置,但设置会被所有
RSLogix 5000
设备忽略。
要保护
RSLogix 5000
设备
  • 将设备名称映射到逻辑名称。由于
    RSLogix 5000
    控制器是由内置的设备名称(而不是网络相对路径)标识的,因此应在配置安全设置之前将每个设备名称映射到逻辑名称。要保护
    RSLogix 5000
    设备,需将安全设置分配给逻辑名称。如果为“网络和设备树”中的
    RSLogix 5000
    设备定义安全设置,而该设备没有相关联的逻辑名称,则会忽略安全设置。
    可通过两种方式将设备名称映射到逻辑名称:
    1. 在“网络和设备”树中
      。如果安全设置不是从 RSSecurity 服务器导入的,并且设备出现在“网络和设备”树中,请使用此选项。
    2. 在“资源编辑器”中
      。如果安全设置是从 RSSecurity 服务器导入的,并且
      RSLogix 5000
      设备未出现在“网络和设备”树中,请使用此选项。
  • 手动将设备映射到与其对应的逻辑名称之后,再直接为“网络和设备”树中的
    RSLogix 5000
    设备分配安全权限。在这种情况下,对
    RSLogix 5000
    设备的安全设置所做的任何更改都会自动针对与其对应的逻辑名称进行。如果逻辑名称稍后解除定义,该设备可能存在两组安全设置:一组特定于“网络和设备树”中的设备(
    RSLogix 5000
    设备会忽略这组设置),另一组特定于逻辑名称(
    RSLogix 5000
    设备会使用这组设置)。
  • 要使
    RSLogix 5000
    设备从应用程序或区域继承安全权限,请将逻辑名称分配给该应用程序或区域,将设备添加到资源分组。这样,逻辑名称便会从应用程序或区域继承安全权限,而不会从“网络和设备”树、“系统”文件夹以及网络或本地
    FactoryTalk Directory
    继承安全权限。
如果安全设置未导入,并且设备未出现在“网络和设备”树中,则计算机不可访问设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal