在嵌入了 Optix 的联机目标设备上激活或升级
FactoryTalk® Optix™
Runtime 权利

要在联机设备上激活或升级权利,请使用联机计算机检索权利密钥信息,然后在设备上安装权利。计算机和设备必须都处于联机状态,并连接到
FactoryTalk® Hub™
所在的网络。您还必须有权访问目标设备的 System Manager。
使用包含起始许可证的 目标设备(例如
OptixPanel™
、
OptixEdge™
或 EECM)时,请完成以下步骤。
重要提示: 所有目标设备的步骤都相同。作为示例,以下步骤以
OptixPanel™
为例进行说明。
  1. 购买权利或升级,并将其分配给您的组织,如 为组织分配 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利 中所述。
  2. 登录到
    FactoryTalk® Hub™
    ,选择相应的组织,然后单击
    FactoryTalk® Optix™
    磁贴。
    选择 FactoryTalk Hub 以访问 FactoryTalk Optix 网页。
  3. 导航到“权利 (Entitlements)”>“组织权利 (Organization entitlements)”,并确认权利已分配给组织。
    在 FactoryTalk Optix 主页上确认已将权利分配给组织。
  4. 复制 25 个字符的权利密钥。需要权利密钥才能激活或升级权利。
    下图显示了 FactoryTalk Optix 网页上权利密钥的复制位置。
  5. 在 Runtime 目标设备(如
    OptixPanel™
    或
    OptixEdge™
    嵌入式边缘计算)上,访问 System Manager。
    要访问 System Manager,请在 Web 浏览器中输入 Runtime 目标设备的 IP 地址。
  6. 在“欢迎 (Welcome)”对话框中,输入用户名和密码,然后选择“继续 (Continue)”。
    重要提示: 默认情况下,用户名和密码均为 admin。首次登录 System Manager 时,请使用 admin。然后,系统将提示您创建唯一密码并重置设备。将来登录 System Manager 时请使用唯一密码。
    OptixPanel Standard 的登录对话框。
  7. 当 System Manager 出现时,单击画面左侧的 FT Optix。
    FactoryTalk OptixPanel Device Manager 上的初始画面。
  8. 滚动到“权利 (Entitlement)”部分,然后选择“联机 (Online)”。
    下图显示了在 FactoryTalk OptixPanel Device Manager 上单击“联机 (Online)”的位置。
  9. 输入权利密钥,然后单击“激活 (Activate)”。
    下图显示了在 FactoryTalk OptixPanel Device Manager 中输入权利密钥 (Entitlement Key) 的位置。
  10. 选择“关闭 (Close)”。
    OptixPanel™
    可识别权利,需要该权利的应用程序现在可以运行。
    下图显示 FactoryTalk OptixPanel Device Manager 中的激活已成功。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal