“轴 - 动态”配置页面

为支持运动的
Micro800
控制器配置运动设置。添加轴以创建轴配置页面。使用“
轴<x> - 动态
”配置页面可以执行以下操作:
  • 配置最大速度、加速、减速和加加速度设置,以在标准操作条件下启动和停止轴。
  • 配置轴在紧急情况下的紧急停止设置。
轴 -“动态”选项卡上的设置
设置
描述
正常操作配置
开始/停止速度
指定当轴开始移动时的初始速度以及在轴停止之前的最后速度。
“
开始/停止速度
”以每秒用户单位和 rpm(revolutions per minute,每分钟转数)形式显示。在任一框中输入速度,另一个值都会进行更新。
默认用户单位为 mm/s,这可以使用“电机和载荷”配置页面上的“
位置
”参数来指定。
该值采用单精度浮动格式,范围为 0.005 到 500.0 mm/s。默认值为 5.0 mm/s 或 300.0 rpm。
“
开始/停止
”速度的值不能大于“
最大速度
”的值。
最大速度
指定轴的目标或最大速度。
“
最大速度
”以每秒用户单位和 rpm 形式显示。
该值采用单精度浮动格式,范围为 0.005 到 500.0 mm/s。默认值为 500.0 mm/s 或 30,000.0 rpm。
有关详细信息,请参见 转换每转脉冲数和速度。
最大加速
指定最大加速速率,它决定轴攀升的速度。
加速度是速度的变化率。
该值采用单精度浮动格式,范围为 0.005 到 50,000.0 mm/s
2
。默认值为 50,000.0 mm/s
2
。
最大减速
指定最大减速速率,它决定轴停止的速度。
负加速度通常描述为减速。
该值采用单精度浮动格式,范围为 0.005 到 50,000.0 mm/s
2
。默认值为 50,000.0 mm/s
2
。
最大加加速度
指定加速随时间的最大变化速率。
加加速度用来衡量在产生驱动力时的加速度变化率。要最大程度地降低加加速度的效应,请避免在加速中发生突然变化。
值范围为 0 到 50,000.0 mm/s
3
。默认值为 50,000.0 mm/s
3
。
紧急停止配置
停止类型
指定轴的紧急停止行为。
“
立即停止
”使轴立即停止。
“
减速停止
”使用“
停止速度
”、“
停止减速
”和“
停止加加速度
”的设置来停止轴。
默认停止类型为“
减速停止
”。
停止速度
指定轴在紧急停止期间的速度,以每秒用户单位和 rpm 表示。在任一框中输入速度,另一个值都会进行更新。
值范围为 0.005 到 500.0 mm/s。默认值为 5.0 mm/s 或 300.0 rpm。
“
开始/停止
”速度的值不能大于“
最大速度
”的值。
停止减速
指定轴在紧急停止期间的减速速率。
该值采用单精度浮动格式,范围为 0.005 到 50,000.0 mm/s
2
。默认值为 5,000.0 mm/s
2
。
“
正常操作配置
”和“
紧急停止配置
”的参数独立工作。例如,“
紧急停止配置
”的减速度可以大于“
正常操作配置
”的最大减速度。
停止加加速度
指定轴在紧急停止期间的加加速度。该值采用单精度浮动格式,范围为 0 到 50,000.0 mm/s
3
。  默认值为 0.0 mm/s
3
。
上表中的默认值取决于在“轴 - 电机和载荷”配置页面上指定的“
每转脉冲数
”和“
每转的行程
”值。
上表中的默认值为以下情况下的值:
  • “
    每转脉冲数
    ”设置为
    200.0
    。
  • “
    每转的行程
    ”设置为
    1.0
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal