控制器内存概览

在创建
Micro800
控制器项目之后,在生成时会以动态方式将内存分配为程序内存或数据内存,这表示:
  • 如果减少数据大小,则程序大小可以超出发布的规格。
  • 如果减少程序大小,则数据大小可以超出发布的规格。
这样可以优化执行内存的使用。
控制器内存类型
内存类型
使用情况
数据内存*
  • 用户定义的变量
  • 常量
  • 在生成时由编译器生成的临时变量
程序内存*
项目内存
已下载的项目及其注释的副本
配置内存
插件设置信息
*程序内存和数据内存大小的规格是典型值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal