2080-RTD2 和 2080-TC2 全局变量数据映射

位字用于描述从“2080-RTD2”和“2080-TC2”插件模块中
FactoryTalk Design Workbench
的全局变量网格中读取的信息。
2080-RTD2 和 2080-TC2 全局变量数据映射
状态变量
位(0 到 15)
描述
_IO_P0_AI_00
_IO_P0_AI_01
0 到 15
通道 0 和通道 1 的温度数据
温度计数映射自摄氏温度(含一位小数)。
有关详细信息,请参见 TC2 和 RTD2 插件模块的数据转换公式。
_IO_P0_AI_02
_IO_P0_AI_03
0 到 15
有关通道 0 和通道 1 的信息
位:
  • 0 到 2
    :已保留。
  • 3
    -
    CC
    (校准代码):此位置位为 (1),指示通过系统校准系数校准温度数据。
  • 4
    -
    DI
    (非法数据):此位置位为 (1),指示通道数据字段中的数据不正确,用户无法使用。
  • 5
    -
    OC
    (开路):此位置位为 (1),指示通道输入传感器中的开路。
  • 6
    -
    UR
    (低于范围下限):此位置位为 (1),指示通道输入低于定义的范围。通道温度数据将针对传感器类型显示最小温度计数。如果清除低于范围下限错误,此位将置位为 0。
  • 7 - OR
    (高于范围上限):此位置位为 (1),指示通道输入超出定义的范围。通道温度数据将针对传感器类型显示最大温度计数。如果清除高于范围上限错误,此位将置位为 0。
  • 8 到 13
    :已保留。
  • 14
    -
    UKR
    (未知速率):此位置位为 (1),报告配置中出现未知更新速率错误。
  • 15
    -
    UKT
    (未知类型):此位置位为 (1),报告配置中出现未知传感器类型错误。
_IO_P0_AI_04
0 到 15
系统信息
位:
  • 0 到 7
    :已保留。
  • 8
    -
    CE
    (校准错误):此位置位为 (1),指示模块不准确。默认情况下,此位置位为 0 并保持为 0。如果该值为其他数值,请联系技术支持。
  • 9
    -
    COC
    (冷端补偿开路):此位置位为 (1),指示未为热电偶模块连接 CJC 传感器,处于开路状态。此位仅适用于热电偶模块。
  • 10
    -
    SUR
    (系统低于范围下限):此位置位为 (1),指示环境温度低于 -20 °C 时的系统低于范围下限错误。
  • 11
    -
    SOR
    (系统高于范围上限):此位置位为 (1),指示环境温度超过 70 °C 时的系统高于范围上限错误。
  • 12 到 15
    :已保留。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal