2080-TC2 插件模块

2080-TC2 是扩展控制器输入的 2 通道热电偶输入。添加 2080-TC2 插件模块后:
  • 会在控制器项目中添加五个全局变量。
  • 会在“
    项目组织管理器
    ”的“
    插件
    ”下面创建一个“
    2080-TC2
    ”节点。
  • 2080-TC2 配置页面包含以下节点。选择一个节点可查看和配置相应的设置。
    • “
      概览
      ”:显示设备图像、目录号、版本、产品类型和插槽编号。选择“
      设备定义
      ”将打开“
      设备定义
      ”对话框。在该对话框中可以更改插槽和版本,并配置在插件模块不存在时是否使控制器出现故障。
    • “
      变量
      ”:列出所添加的变量及其变量名和数据类型。
    • “
      通道 <x>
      ”:配置通道
      <x>
      的设置,其中
      x
      表示通道 0 到 1。
通道 x 配置
设置
描述
热电偶类型
指定通道
<x>
的热电偶类型。
每个热电偶类型都具有最小和最大温度范围。
值包括:
  • 类型 K
  • 类型 J
  • 类型 T
  • 类型 N
  • 类型 B
  • 类型 R
  • 类型 E
  • 类型 S
默认设置为“
类型 K
”。
数据更新速率
指定通道 <
x>
的热电偶读数更新速率。数据更新速率越高,温度数据更新速度越快。
选项包括:
  • 470 Hz
  • 242 Hz
  • 123 Hz
  • 62 Hz
  • 50 Hz
  • 39 Hz
  • 33.2 Hz
  • 19.6 Hz
  • 16.7 Hz
  • 12.5 Hz
  • 10 Hz
  • 8.33 Hz
  • 6.25 Hz
  • 4.17 Hz
默认设置为“
16.7 Hz
”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal