TC2 和 RTD2 插件模块的数据转换公式

FactoryTalk Design Workbench
将温度数据字解读为无符号整型。使用以下公式将 RTD2 和 TC2 插件模块的原始输入数据转换为温度数据。
将温度转换为数据
  • 数据 = (温度 + 270.0) x 10
将摄氏温度转换为温度数据的示例。
  • –270 °C -> (–270.0 +270.0) x 10 -> 0
  • +1,000 °C -> (+1,000.0 + 270.0) x 10 -> 12,700
将数据转换为温度
  • 温度 (°C) = (数据 – 2,700)/10
将温度数据转换为摄氏温度的示例。
  • 1,234 -> (1,234 – 2,700)/10 -> –146.6 °C
  • 8,000 -> (8,000 – 2,700)/10 -> 530.0 °C
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal