2085-IF8 扩展模块

2085-IF8 为 8 通道 14 位扩展模块。添加 2085-IF8 扩展模块后:
  • 会在控制器项目中创建 13 个全局变量。
  • 会在“
    项目组织管理器
    ”的“
    扩展
    ”下面创建一个
    2085-IF8
    节点。
  • 2085-IF8
    配置页面包含以下节点。选择一个节点可查看和配置相应的设置。
    • “
      概览
      ”:显示设备图像、目录号、版本、产品类型和插槽编号。选择“
      设备定义
      ”对话框可以更改设备插槽和版本,并且可以配置该扩展模块不存在时是否使控制器出现故障。
    • “
      变量
      ”:列出所添加的变量及其变量名和数据类型。
    • “
      通道 <x>
      ”:配置通道
      <x>
      的设置
      ,其中
      x
      表示通道 0 到 7。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal