2085-IF8 通道配置页面

在将 2085-IF8 扩展模块添加到控制器项目之后,会在
2085-IF8
页面上创建 8 个“
通道 <x>
”节点。选择“
通道 <x>
”可查看和配置通道设置。
“通道 x”配置页面设置
设置
描述
启用通道
打开或关闭通道。在打开通道之后,“
通道 <x>
”页面上的设置变得可用。
在关闭通道之后,不会从全局变量网格中删除通道的输入变量。
默认情况下,通道处于打开状态。
输入范围
指定通道的电压或电流输入范围。选项包括:
  • 0 mA 到 20 mA
  • 4 mA 到 20 mA
  • -10 V 到 10 V
  • 0 V 到 10 V
当输入范围设置为“
–10 V 到 10 V
”时,“
数据格式
”必须为“
原始/比例数据
”或“
工程单位
”。
默认设置为“
4 mA 到 20 mA
”。
数据格式
指定通道的输入格式。会为每个“数据格式”选项分配一个默认值。选项发生更改后,“
通道 <x>
”页面上的参数会更新为默认值。选项包括:
  • 原始/比例数据
  • 工程单位
  • 百分比范围
默认设置为“
工程单位
”。
输入滤波器
指定通道的输入筛选器类型。选项包括:
  • 无滤波器
  • 2 点移动平均值
  • 4 点移动平均值
  • 8 点移动平均值
  • 50/60 Hz 抑制
默认设置为“
50/60 Hz 抑制
”。
报警
“警报限制”按从“
报警上上限
”到“
报警下下限
”的降序配置。
报警上上限
打开或关闭通道的报警上上限,为报警上上限设置限制。如果要配置警报限制,请打开警报。必须打开“
报警上限
”才能配置“
报警上上限
”。
默认情况下,报警上上限处于关闭状态。报警上上限的默认值为
20.999 mA
。必须将警报限制设置为选定“
输入范围
”内的值。报警上上限必须等于或大于报警上限、报警下限或报警下下限。
当通道的输入值高于指定的报警上上限时,相应的警报状态位 (HHA#) 将置位。当输入值降至等于或小于指定的警报限制时,该位将清零。
报警上限
打开或关闭通道的报警上限,设置报警上限。如果要配置警报限制,请打开警报。
默认情况下,报警上限处于打开状态。报警上限的默认值为
20.000 mA
。必须将警报限制设置为选定“
输入范围
”内的值。报警上限必须等于或大于报警下限。
当通道的输入值高于指定的报警上限时,相应的报警状态位 (HA#) 将置位。当输入值降至等于或小于指定的警报限制时,该位将清零。
报警下限
打开或关闭通道的报警下限。如果要配置警报限制,请打开警报。
默认情况下,报警下限处于关闭状态。报警下限的默认值为
4.000 mA
。必须将警报限制设置为选定“
输入范围
”内的值。
当通道的输入值低于指定的报警下限时,相应的报警状态位 (LA#) 将置位。当输入值升至等于或大于指定的报警下限时,该位将清零。
报警下下限
打开或关闭通道的报警下下限。如果要配置警报限制,请打开警报。必须打开“
报警下限
”才能配置“
报警下下限
”。
默认情况下,报警下下限处于关闭状态。报警下下限的默认值为
3.201 mA
。必须将报警限制设置为选定输入范围内的值。报警下下限不能高于报警下限。
当通道的输入值低于指定的报警下下限时,相应的报警状态位 (LLA#) 将置位。当输入值升至等于或大于指定的报警下下限时,该位将清零。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal