2085-IF8 的状态值

状态 (ST) 变量为只读变量,用于表示相应标签的实际未配置状态。
在使用“强制”功能时,ST 变量非常有用。在您将标签强制设置为特定状态时,ST 变量仍会显示标签的实际未配置状态。使用 ST 变量,可以执行以下操作:
  • 系统地比较相应的 DO 和 ST 状态,以找出程序发送的内容与控制器实际应发送的内容之间的任何不匹配。
  • 以编程方式检查强制设置操作是否覆盖程序扫描并关闭物理值。
  • 如果强制设置标签状态,当控制器处于连接状态时,用户将注意到“值”和“物理值”的不匹配以及“强制”。
2085-IF8 扩展模块的状态值
状态变量
位 (0–15)
描述
_IO_Xx_ST_00
0 到 15
模块状态值 0
位:
  • 0 到 7:诊断
  • 8 到 11:保留
  • 12:诊断
  • 13:循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check, CRC) 错误
  • 14:一般故障 (General Fault, GF)
  • 15:上电 (Power Up, PU)
有关详细信息,请参见 2085-IF4 和 2085-IF8 的位定义。
_IO_Xx_ST_01
0 到 15
模块状态值 1
位:
  • 0:通道 0 故障 (S0)
  • 1:通道 0 数据错误 (DE0)
  • 2:通道 0 报警下限 (LA0)
  • 3:通道 0 报警上限 (HA0)
  • 4:通道 0 报警下下限 (LLA0)
  • 5:通道 0 报警上上限 (HHA0)
  • 6 到 7:保留
  • 8:通道 1 故障 (S1)
  • 9:通道 1 数据错误 (DE1)
  • 10:通道 1 报警下限 (LA1)
  • 11:通道 1 报警上限 (HA1)
  • 12:通道 1 报警下下限 (LLA1)
  • 13:通道 1 报警上上限 (HHA1)
  • 14 到 15:保留
_IO_Xx_ST_02
0 到 15
模块状态值 2
位:
  • 0:通道 2 故障 (S2)
  • 1:通道 2 数据错误 (DE2)
  • 2:通道 2 报警下限 (LA2)
  • 3:通道 2 报警上限 (HA2)
  • 4:通道 2 报警下下限 (LLA2)
  • 5:通道 2 报警上上限 (HHA2)
  • 6 到 7:保留
  • 8:通道 3 故障 (S3)
  • 9:通道 3 数据错误 (DE3)
  • 10:通道 3 报警下限 (LA3)
  • 11:通道 3 报警上限 (HA3)
  • 12:通道 3 报警下下限 (LLA3)
  • 13:通道 3 报警上上限 (HHA3)
  • 14 到 15:保留
_IO_Xx_ST_03
0 到 15
模块状态值 3
位:
  • 0:通道 4 故障 (S4)
  • 1:数据错误 (DE4)
  • 2:通道 4 报警下限 (LA4)
  • 3:通道 4 报警上限 (HA4)
  • 4:通道 4 报警下下限 (LLA4)
  • 5:通道 4 报警上上限 (HHA4)
  • 6 到 7:保留
  • 8:通道 5 故障 (S5)
  • 9:数据错误 (DE5)
  • 10:通道 5 报警下限 (LA5)
  • 11:通道 5 报警上限 (HA5)
  • 12:通道 5 报警下下限 (LLA5)
  • 13:通道 5 报警上上限 (HHA5)
  • 14 到 15:保留
_IO_Xx_ST_04
0 到 15
模块状态值 4
位:
  • 0:通道 6 故障 (S6)
  • 1:通道 6 数据错误 (DE6)
  • 2:通道 6 报警下限 (LA6)
  • 3:通道 6 报警上限 (HA6)
  • 4:通道 6 报警下下限 (LLA6)
  • 5:通道 6 报警上上限 (HHA6)
  • 6 到 7:保留
  • 8:通道 7 故障 (S7)
  • 9:通道 7 数据错误 (DE7)
  • 10:通道 7 报警下限 (LA7)
  • 11:通道 7 报警上限 (HA7)
  • 12:通道 7 报警下下限 (LLA7)
  • 13:通道 7 报警上上限 (HHA7)
  • 14 到 15:保留
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal