Loading

企业运营智能

实现数据的最大价值
企业运营智能
数字化转型
  • 数字员工队伍生产效率
  • 企业运营智能
  • 智能资产优化
  • 可扩展的生产管理
  • 制造执行系统、分析和工业物联网

企业运营智能解决方案可帮助您了解并响应生产绩效情况。获得对运营的全面实时可见性。制定针对性的策略来解决性能不一致的问题。在提高整体效率的同时加快上市时间。


提升可测量的价值

生产和性能监控

来自连接设备、线路和过程的数据会流遍整个工厂,现在您可以更准确地监视和管理该数据,以解决问题并适应变化。实时性能指标(如总体设备效率 (OEE))在每个级别(工厂、线路和产品)均可用,因此您可以做出更好、更快的决策并提高生产效率。

资产健康状况监控

通过实时监控设备提高正常运行时间,以便您可以了解过程何时不符合规范,设备何时需要进行预测性维护,或何时将会出现问题。分析问题并找到根本原因,这样您就可以将停机时间降至最低,或完全避免停机。 

员工队伍绩效监视

提供对所需信息的访问权限来帮助您的人员。跨班次、订单、物料和质量跟踪并比较实际情况与计划情况,以便您可以找出和解决差异,并帮助您的员工更安全地生产更高质量的产品。 

能源监视和管理

通过深入了解每种有形资产和过程,操作员可以管理、优化和减少线路、整个设施或整个企业的能耗。优化的资产有助于您实现可持续性目标。


企业运营智能如何提供帮助?

挑战

大规模定制会增加库存、在制品和工具成本。产品延迟以及线路、单元和工厂之间的性能不一致会影响上市时间并降低市场份额。在解决这些问题之前,您需要全面深入地了解运营。 

解决方案

将您的工厂车间和企业转变为支持人工智能、响应迅速的互联企业。按角色访问整个系统中的实时、标准化指标和信息可以提高生产率。先进的跟踪和性能分析功能可以降低成本,同时提高制造的灵活性和敏捷性。 

这对您意味着什么

利用全面、实时的见解做出明智的决策并提高生产率。


利用这些产品最大限度地提高运营智能程度

分析和工业物联网软件
软件
分析和工业物联网软件

InnovationSuite 将 FactoryTalk Analytics 和制造执行系统与 PTC ThingWorx 和增强现实技术结合在一起。这使您可以轻松连接并改善运营见解。

入门
FactoryTalk Analytics
软件
FactoryTalk Analytics

FactoryTalk Analytics 为决策者提供自助式机器学习和数据混搭功能,因此您不必依赖 IT 或数据科学家。

入门
ThingWorx 工业物联网平台
软件
ThingWorx 工业物联网平台

使用 ThingWorx,您可无缝构建强大的、简单易用的 IoT 解决方案,从而通过智能、互联产品、系统和操作促进创新。

现在开始
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 数字化转型
  4. Chevron LeftChevron Left 企业运营智能