Loading

ThingWorx 工业物联网平台

使您的业务转型
穿着蓝色衬衫、佩戴护目镜的工程师在工厂内拿手机查看情况
InnovationSuite
  • FactoryTalk Analytics
  • ThingWorx 工业物联网平台

当数据妥善管理时,数字化转型可以让任何案例实现更大的创新,更高的生产率,满足任何业务需求。简化连接设备与传感器、系统和资产的过程。作为 InnovationSuite 的一部分,ThingWorx 工业物联网平台连接了企业中不同的设备、应用程序和数据源,从而提供了单一来源以收集、汇总和安全访问工业运营数据。其采用直观用户界面设计,可以连接、管理、监测并控制各类不同的自动化设备和软件应用程序。


加速您的转型

ThingWorx 制造应用程序可加速导向,并帮助您快速实现价值。这些基于角色的预制应用程序将 IT 和 OT 连接起来,使您的工作人员可以实时查看、理解和处理工业数据。选择适合您特定业务目标的应用程序。

Operator Advisor

Operator Advisor 通过在单个屏幕上提供工单、工作指令、机器和智能工具数据赋予操作员权力。它连接孤立的制造系统,包括企业资源规划、制造执行系统、PLM 和 CMMS,并从人机界面和可编程逻辑控制器捕获机器数据,以提供准确的实境化信息和数据。您可以实时监控劳动生产率,并在捕获数据以确保合规性和更好可见性的同时,保证精确的执行和质量。

Asset Advisor
Main Image
视频
Asset Advisor

深入了解以改善设备维护、运营效率和产品质量。Asset Advisor 与您的制造设备连接,以提供实时资产监视和自动异常报警。为您的维护团队配备正确的工具,以在因返工、报废或计划外停机影响生产之前发现问题。

立即观看
Production Advisor
Main Image
视频
Production Advisor

Production Advisor 可实时观察生产状态和关键关键绩效指标(例如可用性、性能、质量和 OEE)。通过提高对生产线性能和状态的可见性,工厂经理可以做出更主动、更明智的决策并推动持续改进。

立即观看
Control Advisor
Main Image
视频
Control Advisor

Control Advisor 使您的控制工程师可以监视机器状态,并在连接断开时立即得到通知。通过随附的工具轻松进行远程故障排除(如趋势图、报警和诊断),以避免关键数据丢失并快速备份和运行。 

立即观看

用于数字化转型的工业连接

数字化转型需要安全、可靠、无缝地与所有工业资产连接。ThingWorx 工业连接提供了单一的解决方案,以用于收集、汇总和安全地访问工业运营数据。借助统一、直观的用户界面,平台可以连接、管理、监测并控制各类不同的自动化设备和软件应用程序。缩短软件实施时间。改善运营流程、效率和关键绩效指标,同时加速实现投资回报。

ThingWorx 工业连接为制造执行系统和 SCADA、物联网和大数据分析软件等客户端应用程序提供数据访问。它利用 OPC 和以 IT 为中心的通信协议提供单一的工业数据来源。支持的协议包括专有协议(包括 GE NIO、SuiteLink/FastDDE和Splunk)、IT 协议(包括 MQTT、REST、ODBC 和 SNMP),以及将流量测量导出为常见的石油天然气行业格式。

准备好下单您的软件了吗?

订单选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
订单选项

一站式购买软件和订阅服务。

浏览我们的订单选项
与顾问探讨
DistributorDistributor
与顾问探讨

与您当地的 Rockwell Automation 销售顾问合作,以探讨您的软件要求。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk InnovationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left ThingWorx 工业物联网平台