Loading

可扩展的生产管理

最大限度提高生产速度和质量
可扩展的生产管理 hero image
数字化转型
  • 数字员工队伍生产效率
  • 企业运营智能
  • 智能资产优化
  • 可扩展的生产管理
  • 制造执行系统、分析和工业物联网

结合强大的分析功能的制造执行系统是任何数字化转型战略的关键。

快速、灵活、敏捷地进行响应,以按时完成生产任务并交付优质产品。可扩展的生产管理解决方案可以最大限度地减少死板、过时的流程所导致的生产延迟和质量风险。 


提升可测量的价值

生产瓶颈

死板的流程会使您减慢速度。借助实时的生产可见性,您可以跟踪和监控设置、流程和循环周期,以快速识别和清除瓶颈。

废弃和返工

通过机器学习和预测性分析,在生产问题发生之前确定这些问题,从而消除废弃、浪费和返工。

质量差异

分析在制造业中的五大用途包括:提高质量。使用仪表板样式报告,您可以快速发现生产异常并立即采取措施从源头上解决问题。

合规性

轻松捕捉生产订单相关的所有数据输入,以创建包括供应链的详细合规性记录。 

员工队伍短缺

增强的工作说明有助于员工队伍了解如何执行变化的特定生产订单。这些说明使调整变得容易,便于正确执行生产订单,并且能在工厂车间实现更大的灵活性。


可扩展的生产管理如何提供帮助?

挑战

互连数据的世界已经改变了我们的工作方式。人们期望获得定制的产品、无缝的个性化体验以及即时访问权限。

您需要快速、灵活、敏捷地按时完成生产任务并交付优质产品。僵化的制造基础设施是否会阻碍您 - 延迟生产进度或增加在制品? 对满足质量和合规性标准的需求可能会导致废弃和返工,并使您的运营面临风险。

解决方案

利用可扩展的生产管理功能,车间可以灵活地实施流程,并实现企业范围内的可见性。

借助这些功能强大的专用解决方案,您可以降低库存成本、提高质量并应对市场压力。利用增强的工具和功能,您可以深入了解在制品,使工人能够更轻松地完成工作,并且可以微调过程计划和质量。

这对您意味着什么

您的工厂基层将获得保持竞争力并交付客户想要的产品所需的速度、敏捷性和灵活性。确保您生产的是优质产品,而没有不必要的浪费和成本。


分析和工业物联网软件
Main Image
软件
分析和工业物联网软件

InnovationSuite 将 FactoryTalk Analytics 和制造执行系统与 PTC ThingWorx 和增强现实技术结合在一起。这使您可以轻松连接并改善运营见解。

现在开始

使用这些产品简化生产

利用边缘到企业分析、机器学习和工业物联网的强大功能来转变运营。

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 数字化转型
  4. Chevron LeftChevron Left 可扩展的生产管理