Loading

通过 AMR 机器人变革您的制造和生产物流

制造商继续依赖AMR机器人来提高工厂车间生产力、降低劳动力成本并提升安全性
一名戴着黄色安全帽的女性在仓库中手持剪贴板,管理 OTTO Auto 移动机器人 (AMR 机器人) 车队
高级运动与机器人技术
  • 运动控制
  • 集成机器人
  • 独立小车技术
  • OTTO AMR

制造商通过自主移动机器人实现快速投资回报

现在是重新思考制造物流和物料搬运的时候了。

研究表明,物料搬运的成本可占制造业人工成本的25%和制造业总成本的15%。此外,高达50%的工人补偿索赔与手动物料搬运活动有关。

因此,制造商正在使用人工智能(AI)和自主移动机器人(AMR)解决方案,以更快、更经济实用、更安全的方式在工厂车间搬运物料。

自2015年以来,OTTO® AMR机器人和自主叉车帮助公司实现了快速的投资回报。这包括减少多达20%的劳动力,每年节省超过USD1000000,并实现超过50%的内部收益率。

视频
通过 OTTO AMR 车队实现快速投资回报

了解 OTTO AMR 如何帮助全球制造商在仓库和工厂车间更快、更经济实用、更安全地移动物料。

使用 AMR 机器人改进物料输送策略
使用 AMR 机器人改进物料输送策略
博客
博客
使用 AMR 机器人改进物料输送策略
探索自主移动机器人如何助力制造商以更快速、更经济、更安全的方式实现厂内物料转运。
立即阅读
10000000+
制造和物料输送作业中的生产工时
100+
自主移动机器人车队——业内规模最大
900000+
AMR 机器人每月完成的物料搬运输送次数

数十亿美元消费品公司选择AMR机器人

共考虑了四种物料输送方案

一组低矮的黑色矩形轮式Auto移动机器人和一台Auto叉车

Our autonomous mobile robot fleet can tackle material handling jobs up to 4200 lbs.

一家全球消费品公司需要一种灵活、可靠且更安全的解决方案,以改善两个大型工厂的仓库物流。

在选择物料输送解决方案之前,AMR 机器人、传送带、叉车和自动导引车(AGV)都经过了生产力和成本评估。

该公司发现 OTTO AMR 机器人比传送带更灵活,比传统叉车更安全,比 AGV 更具适应性,并且是最经济实用的解决方案。因此,两个工厂都选择了 AMR 机器人。不足两年便实现了积极的投资回报。

  • 2个制造工厂总运营面积达1750000平方英尺
  • AMR 机器人每天行驶1275英里
  • 每天完成6100个任务 

使用 AMR 机器人更快、更经济实用、更安全地移动物料

了解如何提升您的工厂和仓库物流

瓶

消费品

汽车

汽车

一瓶药丸

生命科学

瓶装饮料

食品与饮料

电流

工业制造

采用制造和仓储机器人的行业

人工智能驱动的 AMR 机器人专为与人员和工厂车间协同工作而设计

需要解决方案来改善您的制造或物流设施中的物料流动吗?AMR 机器人有助于提升人员生产率、提高安全性并带来快速的投资回报。我们在过去10年中的增长呈指数趋势。我们的 AMR 机器人客户群、行业和应用持续增长。欢迎访问我们的案例研究,了解详情。

AMR 机器人是否适合您的公司?请使用我们的 投资回报计算器 快速了解您的回报周期!引入 AMR 机器人的主要制造行业包括:

  • Auto与轮胎
  • 食品与饮料
  • 消费品
  • 生命科学
  • 仓储与物流
  • 印刷与包装
  • 工业制造

AMR 机器人物料输送的15大应用

视频

AMR机器人正在帮助公司实现托盘从生产线到收缩包装再到码头装载的自动化交付。观看视频。

在您的工厂中,自动移动机器人有哪些主要应用?MH Equipment 表示,AMR 机器人和Auto叉车在物料搬运和仓储物流方面的主要应用包括:

  1. 从仓库分拣区补货到生产线边
  2. 从子装配线移动到主生产线
  3. 在制品运输
  4. 从码垛机到拉伸膜包装机再到出货分拣区
  5. 从配套区到生产线边
  6. 从最终装配到生产线边
  7. 从生产线末端到自动存储与检索系统(ASRS)进料
  8. 将货物从存储区送至工作单元
  9. 在各工作阶段之间分拣集装箱作为在制品
  10. 拣选货物并转移到包装工位
  11. 在存储位置之间运输原材料和成品
  12. 将产品转移到包装线
  13. 将超领物料退回库存
  14. 卸载或堆叠箱子
  15. 从卡车上卸下托盘和材料

更智能、更快速、更易于编程。

提高速度和灵活性

轻松管理您的AMR机器人车队并最大化吞吐量。通过直观的软件实现扩展,实时将作业请求与机器人配对,降低循环时间。

  • 为任务选择合适的AMR机器人
  • 轻松设计路线并编程功能
  • 一天内即可开始操作机器人

集中管理车队

从一个位置控制整个系统。将 OTTO AMR 车队与现有系统集成,实现整个工厂内的无缝物料转移。 

  • 轻松连接现有软件
  • 与PLC通信
  • 便捷地下达命令

轻松扩展和优化

在一个平台上分析和调整您的物料输送操作。通过将数据点转化为行动的仪表板,最大化您的投资回报。

  • 访问实时生产数据
  • 更快地排查任何生产问题
  • 识别并最大化趋势数据

使用我们的软件,轻松实现您的物料输送工作流程自动化

入门比您想象的更简单。一天内即可开始移动物料。

OTTO Auto移动机器人的阵容
OTTO 600 AMR 机器人是一种自主移动机器人车辆,能够穿越狭窄的仓库通道,专为仓库物流和物料搬运而设计

我们的软件通过一个易于使用的平台,让您完全掌控物料输送操作。无论您拥有一台AMR机器人还是100台机器人,OTTO Fleet Manager软件都能帮助您每次都能将正确的产品在正确的时间送到正确的地点。此外,我们的AMR机器人专家将全程陪伴,协助您设计实现最高效率的物料输送。


每项工作都能找到合适的 OTTO AMR 机器人

我们能够提升复杂制造和物料处理的效率

OTTO 自主移动机器人通过高度可靠的物料搬运解决方案,为您的运营带来新的生产力标准,这些解决方案针对您的工厂独特的工作流程量身定制。结果如何?客户一致认为,我们的自主机器人能够迅速提升工厂车间的吞吐量、劳动效率和安全性。哪款AMR机器人适合您?

  1. OTTO 100
  2. OTTO 600
  3. OTTO 1200
  4. OTTO 1500
  5. OTTO Lifter
Open All Close All
OTTO 100

OTTO 100 是一款强大且灵活的 AMR 机器人,旨在帮助在人员间的工作流程中频繁移动有效载荷。

有效载荷能力:150kg (330lbs.)
最大行驶速度:2m/s (6.5′/s)
总占地面积:740 × 550 × 308mm (29.1 × 21.7 × 12.1″)

两台银色自主移动机器人在工厂车间内搬运装满产品的推车
OTTO 600

OTTO 600 是一款坚固且灵活的 AMR 机器人,专为帮助在狭小空间内快速搬运中型负载而设计。

负载能力:600kg (1320lbs.)
最大行驶速度:1.4m/s (4.5′/s)
总占地面积:1050 × 700 × 320mm (41.3 × 27.6 × 12.6″)

OTTO 600 AMR 机器人是一种自主移动机器人车辆,专为仓库物流和物料输送设计,可在狭窄的仓库通道中穿行
OTTO 1200

作为一款重载 AMR 机器人,OTTO 1200 旨在帮助在狭窄空间内快速移动重型有效负载。

有效负载能力:1200kg (2640lbs.)
最大行驶速度:1.4m/s (4.5′/s)
总占地面积:1350×910×320mm (53.1″×35.8″×12.6″)

物料搬运产品托盘,放置在 OTTO 1200 Auto 移动平台(AMR 机器人)上
OTTO 1500

作为一款重载 AMR 机器人,OTTO 1500 旨在帮助您在严苛的工业工作场所快速搬运最重的有效负载。

有效负载能力:1900kg (4190lbs.)
最大行驶速度:2m/s (6.5′/s)
总占地面积:1837 × 1283 × 351mm (72.3″ × 50.5″ × 13.9″)

OTTO 1500 自主移动机器人 AMR 在包装设施中搬运一托盘货物。
OTTO Lifter

作为一款强大的自主叉车,OTTO Lifter AMR 旨在帮助在货架、机器和工厂车间位置之间持续移动托盘。

有效负载:1200kg (2640lbs.)
最大行驶速度:1.5m/s (5′/s)
总占地面积:2841 × 1201 × 2155mm (111.9 × 47.3 × 84.8″)

一台Auto叉车沿仓库通道搬运货箱
立即开始构建您的AMR机器人工作流程。

有疑问?我们可以帮助您。

联系我们

其他人也查看了

Loading
Loading
Loading
Loading

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 高级运动与机器人技术
  4. Chevron LeftChevron Left 自主移动机器人、AMR机器人、AMR