Loading

PlantPAx® 系统设计与配置 - 电子学习

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: PRC201-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: Process Control Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 5小时
E-Learning课程目录

概述

本课程介绍 PlantPAx® 分布式控制系统的核心组件,包括系统架构、配置、报警和安全。在本课程中,您将学习 PlantPAx 的概念和术语,并了解如何:

  • 定义和采购 PlantPAx 过程自动化系统
  • 使用 PlantPAx 附加指令库、面板和过程策略创建过程控制应用
  • 为操作员工作站创建交互式显示,包括报警
  • 保护 PlantPAx 系统
  • 验证 PlantPAx 系统

先决条件

要成功完成本课程,需满足以下先决条件:

  • Studio 5000 Logix Designer 1 级:Logix 5000 系统基础知识课程(CCP146 或 CCP146-EL)
  • FactoryTalk View Site Edition 编程课程(CCV207 或 CCV207-EL)

或

  • 具有过程应用、ControlLogix 系统与编程及 FactoryTalk View SE 应用的实际工作经验

参加者

系统集成商、现场支持工程师、远程支持工程师、分销商、领域专家,以及具有 PlantPAx® 1 级经验或 PlantPAx® 新手且具备自动化过程控制和 Rockwell Automation 产品背景的工程师,均应参加本课程。

目标

  • 定义和采购 PlantPAx® 分布式控制系统
  • 使用 PlantPAx® 系统估算器定义 PlantPAx® 分布式控制系统架构
  • 使用 Studio 5000 Application Code Manager 开发 PlantPAx® 分布式控制系统应用
  • 使用 Rockwell Automation® 流程对象库为 PlantPAx® 应用创建控制策略
  • 为 PlantPAx® 应用配置基于区域的安全性
  • 使用 Rockwell Automation 流程对象库和工具开发 PlantPAx® HMI 应用
  • 为 PlantPAx® 应用配置报警
  • 在 PlantPAx® 应用中配置定序器
  • 使用 PlantPAx® 系统检查表验证应用
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程