Loading

1 级:FactoryTalk View SE 编程

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCV207-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: Visualization HMI Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 14小时
E-Learning课程目录

课程目的

本在线课程将为您提供创建和运行本地及网络分布式 FactoryTalk® View SE 应用的技能。课程还包括如何配置冗余,以便在服务器发生故障时使用。通过 onCourse 预配置的基于云环境,您将获得实践操作机会。

在本课程中,您将能够练习以下动手技能:

  • 在图形显示画面上创建、配置和动画化图形对象
  • 在运行时查看数据并与图形显示画面交互
  • 创建数据日志以收集和存储标签值
  • 创建趋势以显示历史数据和实时数据
  • 创建和配置消息与报警,以提醒操作员过程中的变化
  • 配置安全性,以授予/限制对特定图形显示画面的访问权限或执行特定操作的权限

您还可以观看有关创建 FactoryTalk View SE 网络分布式应用和配置冗余的演示。


先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • 完成 Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix System Fundamentals 课程(CCP146),或
  • 具备 ControlLogix® 标签和架构的基本经验。

谁应参加

需要创建 FactoryTalk View SE 本地和网络分布式应用的人员应参加本课程。

目标

  • FactoryTalk View SE 概述
  • 创建本地 FactoryTalk View SE 应用程序
  • 创建 FactoryTalk View SE 图形显示、标签,并添加基本对象
  • 创建 FactoryTalk View SE 交互式对象
  • 创建 FactoryTalk View SE 客户端和本地消息
  • 在 FactoryTalk View SE 图形显示中为图形对象添加动画
  • 在 FactoryTalk View SE 应用程序中添加标签占位符
  • 在 FactoryTalk View SE 应用程序中配置全局对象和参数
  • 在 FactoryTalk View SE 应用程序中创建数据日志和趋势
  • 在 FactoryTalk View SE 应用程序中创建派生标签和事件文件
  • 在 FactoryTalk View SE 应用程序中创建宏、按键分配和符号
  • 在 FactoryTalk View SE 应用程序中配置 FactoryTalk 报警和事件
  • 在 FactoryTalk View SE 应用程序中配置安全性
  • 创建 FactoryTalk View SE 网络分布式应用
  • 在 FactoryTalk View SE 应用程序中配置冗余
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程