Loading

FactoryTalk View Site Edition 编程

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCV207
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Process Control Courses, Visualization HMI Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 4.5天
讲师指导Course目录

课程目的

本教师指导课程将为您提供创建和运行本地及网络分布式 FactoryTalk® View SE 应用程序的技能。您还将学习如何配置冗余,以便在服务器发生故障时使用。

在本课程中,您将能够练习以下动手练习:

  • 在图形显示画面上创建、配置和动画化图形对象
  • 在运行时查看数据并与图形显示画面交互
  • 创建数据日志以收集和存储标签值
  • 创建趋势以显示历史和实时数据
  • 创建和配置消息与报警,以提醒操作员过程中的变化
  • 配置安全性,以授予 / 限制对某些图形显示画面的访问权限或执行某些操作的权利

适合参加的人员

需要创建 FactoryTalk View SE 本地和网络分布式应用程序的个人应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 完成 Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix 系统基础知识 课程 (CCP146),或
  • 具备 ControlLogix® 标签和架构的基本经验。

技术要求

Rockwell Automation 为学生在课堂上使用的所有技术提供支持。学生参加本课程时无需携带任何技术设备。

学员材料

为了增强和促进学员的学习体验,以下材料作为课程包的一部分提供:

  • 学员手册:
    • 包括本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动。
  • 实验手册:
    • 提供学习活动和动手练习。每个练习后都包含解决方案,以便立即获得反馈。

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来实践所学技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。

课程议程

第 1 天

  • FactoryTalk View SE 概述
  • 创建本地 FactoryTalk View SE 应用程序
  • 创建 FactoryTalk View SE 图形显示、标签,并添加基本对象
  • 创建 FactoryTalk View SE 交互式对象

第 2 天

  • 创建 FactoryTalk View SE 客户端和本地消息
  • 在 FactoryTalk View SE 图形显示中为图形对象添加动画
  • 在 FactoryTalk View SE 应用程序中添加标签占位符
  • 在 FactoryTalk View SE 应用程序中配置全局对象和参数

第 3 天

  • 在 FactoryTalk View SE 应用程序中创建数据日志和趋势
  • 在 FactoryTalk View SE 应用程序中创建派生标签和事件文件
  • 在 FactoryTalk View SE 应用程序中创建宏、按键分配和符号

第 4 天

  • 在 FactoryTalk View SE 应用程序中配置 FactoryTalk 报警和事件
  • 在 FactoryTalk View SE 应用程序中配置安全性
  • 创建 FactoryTalk View SE 网络分布式应用程序

第 5 天

  • 在 FactoryTalk View SE 应用程序中配置冗余
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程