Loading

GuardLogix 应用开发与故障排除 - e-Learning

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: SAF-LOG104-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: Safety Courses, ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 5小时
E-Learning课程目录

概述

本课程 (SAF-LOG104-EL) 将使您具备为 GuardLogix® 系统创建 Studio 5000 Logix Designer® 项目以及对先前运行的 GuardLogix® 系统进行故障排除的能力。完成本课程后,您将能够执行以下任务:

• 配置 GuardLogix Controller Properties 和安全选项

• 配置 Guard I/O™ 安全模块

• 编写安全指令

• 通过 EtherNet/IP 网络生产和消费 GuardLogix 安全数据

• 对控制器和安全模块问题进行故障排除


先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • Studio 5000 Logix Designer 3 级:项目开发课程(CCP143 或 CCP143-EL)

或

  • Logix 5000 程序员证书加速课程 1 级课程(CCP250)

参加者

需要创建、监控和排除 GuardLogix 系统 Studio 5000 Logix Designer 项目及硬件故障的人员应参加本课程。

目标

• 识别 GuardLogix 控制器功能和系统硬件组件

• 配置 Controller Properties 和安全选项

• 配置 Guard I/O™ 安全模块

• 下载和上传 GuardLogix 项目

• 通过 EtherNet/IP 网络生产和消费 GuardLogix 安全数据并映射安全标签

• 编程双通道输入停止指令

• 编程带测试和静音的双通道输入停止指令  

• 编程传感器静音指令 

• 编程可配置的冗余输出指令

• 编程五位置模式选择器指令 

• 编程安全地毯指令 

• 排查 GuardLogix 控制器问题 

• 排查和更换 Guard I/O™ 安全模块 
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程