Loading

Studio 5000 Logix Designer 3 级:项目开发 - Learning+

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCP143-EL
  • 类型: e-Learning
  • 技术: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 9小时
E-Learning课程目录

概述

本课程提供有关常见控制器术语和操作的附加知识。您可以更深入地了解所有 Logix5000 控制器共有的项目开发任务。这些任务包括组织任务和例程、组织控制器数据、配置模块以及共享数据。您还将使用生产者/消费者技术对输入/输出设备进行多播、在控制器之间共享数据以及控制远程输入/输出。

本课程涵盖以下硬件的常见任务,这些硬件均使用 Logix5000 控制引擎:

  • ControlLogix® 控制器
  • CompactLogix 控制器
  • SoftLogix™ 控制器

先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • 完成 Studio 5000 Logix Designer 1 级:Logix5000 系统基础课程(CCP146 或 CCP146-EL)或具备同等经验
  • 完成 Studio 5000 Logix Designer 2 级:基本梯形图逻辑编程课程(CCP151 或 CCP151-EL)

参加者

本课程适合需要为任何 Logix5000 控制器开发 Studio 5000 Logix Designer® 项目的人员。

目标

  • 配置 Logix5000 系统输入/输出模块
  • 通过 EtherNet/IP 网络配置 Logix5000 系统通信
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中组织数组
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中创建用户自定义数据类型
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中配置附加标签功能
  • 在梯形图中开发附加指令
  • 管理 Studio 5000 Logix Designer 项目文件和组件
  • Studio 5000 Logix Designer 梯形图逻辑技巧与提示
  • 使用 GSV 和 SSV 指令检索和设置控制器状态值
  • 配置 Logix5000 控制器以生产和消费数据
  • 配置 Logix5000 消息
  • 在 Logix5000 系统中分配连接并更新固件
  • 识别和纠正 Logix5000 系统中的故障
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 订阅式在线学习课程