Loading

PLC-5®/SLC™ 500 和 RSLogix 基础知识

仅限Private Delivery

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCP122
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: PLC-5 RSLogix 5 Courses, SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • 类别: Understand
  • 持续时间: 2天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程旨在介绍可编程控制器系统。课程将以 PLC-5® 或 SLC™ 500 系统为例,使用 RSLogix 5 或 RSLogix 500 软件进行讲解。 

重要信息:完成本课程后,您尚不能对 PLC-5® 或 SLC™ 500 系统进行编程、维护或故障排除。但您将具备学习相关技能课程所需的先决知识。 

目标

完成本课程后,您将能够执行以下任务:

  • 了解可编程控制器系统
  • 识别处理器的常见硬件组件
  • 识别输入/输出系统的硬件组件
  • 识别输入/输出配置
  • 开始编程系统
  • 更改数字的基数
  • 设置编程系统与处理器之间的通信
  • 识别PLC-5®和SLC™ 500系统地址
  • 解释梯形图逻辑
  • 解释Timer On-Delay (TON)和Count Up (CTU)指令

适合参加的人员

几乎没有或没有可编程控制器系统工作经验的个人应参加本课程。建议准备参加以下课程的个人参加本课程:

  • SLC™ 500 和 RSLogix 500 编程课程 (CCPS41)
  • PLC-5® 和 RSLogix 5 维护与故障排除课程 (CCP412)
  • SLC™ 500 和 RSLogix 500 维护与故障排除课程 (CCPS43)
  • Microsoft Windows 基础知识

先决条件

无

学员材料

为增强和促进学员的学习体验,以下材料作为课程包的一部分提供:

  • 学员手册,包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验手册,提供学习活动和动手练习。每个练习后均附有解决方案,便于即时反馈 

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来实践所学技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。

课程议程

第 1-2 天

  • 了解可编程控制器系统
  • 识别处理器的常见硬件组件
  • 识别输入/输出系统的硬件组件
  • 识别输入/输出配置
  • 开始使用编程系统
  • 更改数字的基数
  • 设置编程系统与处理器之间的通信
  • 识别 PLC-5® 系统地址
  • 识别 SLC™ 500 系统地址
  • 解释梯形图逻辑,解释延时接通(TON)指令
  • 解释计数向上(CTU)指令
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left PLC-5®/SLC™ 500 和 RSLogix 基础知识