Loading

PLC-5® 和 RSLogix 5 维护与故障诊断

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCP412
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: PLC-5 RSLogix 5 Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 4天
讲师指导Course目录

课程目的

本技能培训课程为您提供了解释、隔离和诊断与噪声、电源以及离散和模拟量IO相关的常见硬件问题所需的知识和动手练习。在故障排除场景中,您将学习应用于诊断任务的基本梯形图逻辑解释。您将通过跟踪RSLogix™ 5项目中的梯形图逻辑指令来练习这些诊断技能。多项故障排除技能的综合实践将完成本次培训。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 识别PLC-5®系统组件
  • 入门RSLogix 5软件
  • 与PLC-5®处理器通信
  • 识别内存布局
  • 监视和输入数据
  • 解释位指令
  • 编辑梯形图逻辑
  • 文档化项目
  • 搜索梯形图逻辑
  • 解释和编辑计数器指令
  • 解释和编辑定时器指令
  • 综合练习:搜索和解释基本梯形图逻辑
  • 解释和编辑比较指令
  • 解释和编辑数据操作指令
  • 解释和编辑程序控制指令
  • 强制输入/输出
  • 配置和预览项目报告
  • 创建直方图
  • 创建趋势图
  • 诊断噪声相关问题
  • 诊断离散输入/输出问题
  • 诊断模拟量IO问题
  • 诊断输入/输出通道和机架问题
  • 诊断处理器和电源问题
  • 综合练习:维护和诊断PLC-5®系统

适合参加的人群

负责使用 RSLogix 5 软件对 PLC-5® 系统进行故障处理和维护的人员应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 具有维护电气控制系统的经验
  • 熟悉可编程控制器,或已完成PLC-5/SLC500 和 RSLogix 基础知识课程(CCP122)
  • 具有在 Microsoft Windows 环境中操作个人计算机的经验

学生材料

为增强和促进学生的学习体验,课程包中提供了以下材料:

  • 学员手册包括本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验手册提供学习活动和动手练习。每个练习后都包含解决方案,以便立即获得反馈
  • RSLogix 5 和 PLC-5 程序指南提供使用 RSLogix 5 和 RSLinx® 软件完成常见任务所需的所有步骤,包括练习中的任务。通过遵循本工作指导中的步骤,您可以立即将课程中学到的知识应用到自己的工作中
  • PLC-5 和 RSLogix 5 故障处理指南包含可用于维护和故障处理的诊断算法
  • 1785 PLC-5 可编程控制器快速参考提供有关 PLC-5 处理器的广泛维护信息

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来练习所学的技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。

课程议程

第 1~4 天

  • 识别 PLC-5® 系统组件
  • RSLogix 5 软件入门
  • 与 PLC-5® 处理器通信
  • 识别内存布局
  • 监视和输入数据
  • 解释位指令
  • 编辑梯形图逻辑
  • 记录项目
  • 搜索梯形图逻辑
  • 解释并编辑计数器指令
  • 解释并编辑定时器指令
  • 综合练习:搜索和解释基本梯形图逻辑
  • 解释并编辑比较指令
  • 解释并编辑数据处理指令
  • 解释并编辑程序控制指令
  • 强制输入/输出
  • 配置和预览项目报告
  • 创建直方图
  • 创建趋势图
  • 噪声相关问题的故障排除
  • 离散输入/输出问题的故障排除
  • 模拟量IO问题的故障排除
  • 输入/输出通道和机架问题的故障排除
  • 处理器和电源问题的故障排除
  • 综合练习:维护和故障排除 PLC-5® 系统
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left PLC-5® 和 RSLogix 5 维护与故障诊断